Belgique | français

CMSE® - Certified Machinery Safety Expert

Expert certifié en sécurité des machines

Objective

Après avoir suivi cette formation – et sous réserve de la réussite de l’examen “TüV” – les participants reçoivent un certificat “TüV”. En quatre jours, les participants sont informés sur tous les aspects concernant la sécurité des machines. Le contenu de la matière est structuré comme suit :

Contenu

  • Partie 1: Introduction à la législation et normes concernant les machines. Les prescriptions générales et applications sont passées en revue.
     
  • Partie 2: Présentation en détail de la directive sur les équipements de travail, directives sur les machines et législation américaine (Occupational Health and Safety).
     
  • Partie 3: Présentation en détail des critères à respecter pour réaliser une bonne analyse du risque. Comment procéder, comment établir les documents, et que faut-il faire sur la base des résultats de l’analyse du risque?
     
  • Partie 4: Information sur la manière de procéder en pratique pour qu’une machine ne présente pas de risques. Les aspects traités portent non seulement sur les différents types de solutions mécaniques que sur les composants électriques qui peuvent contribuer au fonctionnement de la machine en toute sécurité. Le thème de la sécurité électrique, envisagé d’une manière générale, est également abordé.
     
  • Partie 5: Sécurité fonctionnelle. Présentation en détail des prescriptions en matière de sécurité concernant les composants d’un circuit de commande, selon la norme EN ISO 13849 ou la norme EN 62061. Les explications incluent également la manière de parvenir au résultat souhaité en agissant sur la partie électrique / pneumatique.

Groupe cible

  • Concepteurs de machines
  • ingénieurs en automatisation, électrotechnique, maintenance, ingénieurs de projet
  • managers automation
  • managers maintenance
  • conseillers en prévention

Prérequis

Une bonne connaissance en matière de sécurité des machines est requise.

Avantages

Cette formation Pilz est certifiée de manière indépendante par l’institut allemand TüV Nord. TüV Nord est un organisme international de certification. TüV Nord sélectionne 40 questions, auxquels les participants doivent répondre pendant le dernier jour de la formation. TUV Nord délivre un certificat de compétence à chaque participant ayant réalisé un score égal ou supérieur à 80%.
 

Pour plus d'information

Bruxelles

Numéros de commande 180098-3
Durée 4 jours de 09h à 17h : 21, 22, 28, 29 novembre 2018
Nombre max. de représentants 12 personnes
Prix 2100 euro par personne HTVA
Pour plus d'informations Cours en anglais
Veuillez nous envoyer votre bon de commande en mentionnant les références à training@pilz.be ou par fax 09/321.75.71
Adresse : Endress+Hauser, Rue Carli 17-19, 1140 Evere
Sessions et inscription
21 nov. 2018 - 29 nov. 2018

Libramont

Numéros de commande 1T000045
Durée 4 jours de 09h à 17h : 19, 20, 26, 27 mars 2019
Nombre max. de représentants 12 personnes
Prix 2100 euro par personne HTVA
Pour plus d'informations Cours en Français
Veuillez nous envoyer votre bon de commande en mentionnant les références à training@pilz.be ou par fax 09/321.75.71
Adresse : Libramont Expo Center, Rue des Aubépines 50, 6800 Libramont
Sessions et inscription
19 mars 2019 - 27 mars 2019

Incompany Training

Numéros de commande 1T000030
Durée 4 jours de 09h à 17h
Nombre max. de représentants 8 personnes
Prix 2.250 euro par jour + 400 euro par participant, prix hors TVA.
Pour plus d'informations Pour plus d'info sur ce cours contactez nous à 09/321.75.70 ou training@pilz.be.
Sessions et inscription
Sur demande
siège central

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Pilz Academy Belgium

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: training@pilz.be