Belgique | français

HRC & Robot Safety

Sécurité robot selon EN ISO 10218

Objectif

Cette formation aborde les méthodes permettant de procéder à l’installation d’un robot en toute sécurité (à l’aide des normes EN ISO 10218-1 et EN ISO 10218-2).

Cette formation aborde la manière de procéder pour évaluer les risques inhérents aux robots, et présente les méthodes pour concilier la notion de sécurité et l’utilisation du robot, dont l’accessibilité et la productivité sont élevées.

Compte tenu du succès grandissant des Cobots (Collaborative Robots ou robots collaboratifs, qui collaborent avec l’homme et ne sont plus séparés des travailleurs humains par des dispositifs de protection), cette formation traitera également des possibilités existantes et des choses à éviter, afin d’assurer une sécurisation toujours plus poussée de l’interaction entre l’homme et la machine.

Le but de cette formation est de fournir aux personnes responsables de l’intégration de robots dans diverses installations, une explication sur les critères essentiels à prendre en compte, selon la norme EN ISO 10218-1 et EN ISO 10218-2. Cette formation traite la manière de procéder pour évaluer les risques inhérents aux robots, et comment faire pour concilier la notion de sécurité et l’accessibilité au potentiel élevé de production des robots.

A l’issue de la formation, les participants sont en mesure d’appliquer dans la pratique les normes pertinentes en rapport avec l’intégration de la sécurité dans les cellules robotisées, d’identifier les défauts les plus courants dans l’intégration des systèmes, de comprendre les mesures caractéristiques de réduction des risques, de différencier les technologies de sécurité à appliquer pour se démarquer de la concurrence lors de l’utilisation de systèmes robotisés.

Contenu

  • Exigences générales relatives aux robots
  • Divers modes d’exploitation
  • Limites d’exploitation du robot
  • Exigences des cages de protection
  • Systèmes de changement d’outillage
  • Évaluation du risque pour les Cobots
  • Différents types de Cobots

Groupe cible

Concepteurs de machines et ingénieurs de projet (électriques, mécaniques et pneumatiques), Chefs de projet, Personnel HSE

Bruxelles

Numéros de commande
Durée 1 jour de 09h jusqu'à 17h
Nombre max. de représentants 1 jour de 09h jusqu'à 17h
Prix 390 euro pp HTVA
Pour plus d'informations Cours en Anglais.
Pour plus d'info sur cette formation, contactez nous: +32 (0)9 321 75 70 ou training@pilz.be
Sessions et inscription
6 déc. 2018 - 6 déc. 2018

Incompany Training

Numéros de commande 1T000038
Durée 1 jour de 09h00 jusqu'à 17h00
Nombre max. de représentants 8 personnes (par personne supplémentaire il y a un surplus de 10%)
Prix 1650 euro par jour HTVA
Pour plus d'informations Pour plus d'info sur cette formation chez vous, contactez nous: 09/321.75.70 ou training@pilz.be
Sessions et inscription
Sur demande
siège central

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Pilz Academy Belgium

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: training@pilz.be