Belgique | français

Formation PMC : mouvement et sécurité

Objectif

Pilz possède de bonnes connaissances et une expérience pratique dans le domaine des techniques d’entraînement, dans le cadre de ses activités « PMC » (Pilz Motion Control). PMC propose une solution de bout en bout pour l’automatisation de vos machines. Le cours « Mouvement et sécurité » examine les techniques d’entraînement et composants. Des systèmes de commande aux servomoteurs en passant par les amplificateurs d’asservissement destinés à l’entraînement et au « Safe Motion ». Des thèmes tels que la directive machine et la marque CE y sont abordés au même titre que la conception fonctionnelle de votre application de mouvement.

Au cours de cette formation, vous apprendrez à sélectionner les bons produits Pilz Motion et à les programmer. Vous en apprendrez en outre davantage sur les différentes fonctions de sécurité que propose Pilz Motion Control.

 

Contenu

  • Introduction au mouvement : technique et concepts
  • Composants et systèmes du mouvement : servorégulateurs, contrôleurs de mouvement et servomoteurs
  • Introduction à la programmation avec Codesys (IEC 61131)
  • Systèmes de contrôle du mouvement

Groupe cible

  • Ingénieurs matériels et logiciels associés à la construction et à la commande de machines
  • Ingénieurs de projet dans des environnements de production

Connaissances préalables

Connaissances de base en sécurité des machines, technique d’entraînement et automatisation des processus

Incompany Training

Numéro de commande
Durée 1 jour de 09h à 17h
Nombre max. de participants 8 personnes (par personne supplémentaire il y a un surplus de 10%)
Prix 1500 euro par jour TVA exclu.
Pour plus d'informations Pour plus d'info sur cette formation chez vous, contactez nous: 09/321.75.70 ou training@pilz.be
Training Form
Sessions et inscription
Sur demande
Siège central

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Siège central

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be