Belgique | français

Safe programming using the V-model

Objective

Il existe aujourd’hui des puisants PLC de sécurité qui permettent de programmer les fonctions de sécurité facilement et en toute liberté. Comment être certain que votre programme a été validé de manière sûre et qu’il effectuera correctement la fonction souhaitée ?

Le modèle V est une méthode de développement logiciel qui accorde une attention particulière aux aspects développement et vérification. La conception du logiciel, vérification comprise, est subdivisée en différentes phases, dont chacune débouche sur plusieurs produits prédéfinis. Les produits livrés par chaque phase servent de base à la phase suivante. Chaque nouvelle phase ne peut donc démarrer que lorsque la phase précédente est terminée et a été approuvée. Cette procédure se répète pour toutes les phases. La confiance dans le système augmente ainsi avec chaque nouvelle phase.

Graçe à de cette formation, vous apprendrez, au travers d’exercices simples, à vous servir du modèle V comme fil rouge de vos activités de programmation. Vous apprendrez en plus ce qui est permis ou non si l’on souhaite obtenir un logiciel sûr.

Ce cours est indépendant du produit et peut être appliqué à toute forme de logique de sécurité programmable.

Contentu

  • Conception de logiciels de sécurité dans le cadre des normes EN ISO 13849, EN IEC 62061, EN IEC 61508, EN IEC 61511
  • Modèle V : conception, vérification et validation
  • Systématique d’un projet
  • Phases de conception d’un logiciel
  • Exemples pratiques

Groupe cible

  • Ingénieurs hardware
  • Ingénieurs software
  • Managers en automatisation et maintenance
  • Chefs de projet

Prérequis

Des connaissances préalables en programmation sont recommandées.

Incompany Training

Numéro de commande
Durée 1/2 jour de 9h à 13h ou de 13h à 17h
Nombre max. de participants 8 personnes (par personne supplémentaire nous chargeons un surplus de 10%)
Prix 1000 euro par jour HTVA
Pour plus d'informations Pour plus d'info sur cette formation, contactez nous: 09 321 75 70 ou training@pilz.be
Training Form
Sessions et inscription
Sur demande
Siège central

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Siège central

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be