Les moteurs Adam conditionnés en toute sécurité avec le SafetyEYE

Système de caméras 3D SafetyEYE

Sur le site d’Opel situé à Vienne Aspern, le procédé de conditionnement fonctionne sans problème. Toutefois, on y expédie quotidiennement jusqu’à dix containers avec des boîtes de transmission et des moteurs. Une installation de cerclage entièrement automatisée referme les conditionnements spécifiques à l’Outre-Mer et le système de caméras de sécurité en trois dimensions SafetyEYE surveille ce processus. Ainsi, les produits qui sont entre autres montés dans l’Opel Adam, arrivent sains et saufs dans les sites de production situés dans le monde entier.

Surveillance sans barrière du procédé de cerclage

Les caisses de transport contenant les installations de cerclage sont chargées puis déchargées par chariots élévateurs. Quelques mètres au-dessus de l’installation est monté le SafetyEYE, constitué de trois caméras. Il détecte les objets qui se déplacent dans les espaces de protection et d’alerte librement configurés. Si un ouvrier pénètre dans l’espace d’alerte, un signal d’alerte acoustique et optique retentit. Dès que l’on pénètre dans l’un des quatre espaces de protection, la machine s’arrête immédiatement. Les ouvriers peuvent ainsi s’approcher de la machine le temps d’effectuer des travaux de maintenance. En même temps, le système de sécurité sans barrière augmente la productivité chez Opel : Les caisses de conditionnement à cercler qui sont acheminées par le convoyeur à travers le portail de cerclage, sont identifiées comme telles par le SafetyEYE qui les laisse passer – sans qu’une coupure de sécurité ne se déclenche.

Zone de protection SafetyEYE

Les avantages en un coup d’œil :

  • Sécurisation de l’accès par tous les côtés – même par le haut – sans perturber le fonctionnement en cours
  • Les espaces de protection et d’alerte sont librement configurables et offrent une grande flexibilité
  • Solution compacte, avec peu de maintenance
  • Augmentation de la sécurité et de la productivité
Logo Opel

« Nous avons trouvé la solution que nous recherchions : elle est efficace, de faible encombrement et requiert peu de maintenance. »

Peter Czetina, Ingénieur en sécurité chez Opel à Vienne

À propos d’Opel

Opel a été fondée en 1862 par Adam Opel à Rüsselheim et fait aujourd’hui partie des plus grands constructeurs automobiles européens. Appartenant au groupe automobile français PSA, Opel exploite dix usines situées dans six pays européens ainsi qu’un centre de développement et un centre d’essais. Opel et sa marque sœur britannique Vauxhall sont représentées dans plus de 60 pays.

Notre gamme de produits

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Siège central

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be

Cet article a-t-il été utile ?