Systèmes de sécurité pour protecteurs mobiles

Systèmes pour protecteurs mobiles pour la sécurisation des protecteurs mobiles

Systèmes de sécurité pour protecteurs mobiles

Les systèmes de sécurité pour protecteurs mobiles tels que PSENmech avec interverrouillage, PSENslock, PSENmlock et PSENsgate sont utilisés pour sécuriser les protecteurs mobiles. Ils surveillent les portes dans les enceintes de sécurité ainsi que les capots et les trappes. Avec nos systèmes de sécurité pour protecteurs mobiles, vous bénéficiez d’une solution efficace, avec des coûts optimisés, qui satisfait aux exigences de l’EN ISO 14119.

Suite à l’ouverture d’un protecteur mobile, les mouvements dangereux d’une machine doivent être arrêtés conformément à l’EN ISO 14119 et le redémarrage empêché. Pour cela, les dispositifs de protection ne doivent être ni contournables ni fraudables.

Les systèmes de sécurité pour protecteurs mobiles de Pilz satisfont à ces exigences avec une efficacité particulière et intègrent des fonctionnalités supplémentaires pour plus de rentabilité.

 

Nouveauté : PSENmech – désormais en tant que système pour protecteurs mobiles avec interverrouillage

Le PSENmech est désormais disponible non seulement comme interrupteur de sécurité pour la simple surveillance de protecteurs mobiles, mais aussi comme système pour protecteurs mobiles avec interverrouillage. Ainsi, on est assuré que le protecteur est interverrouillé jusqu’à la fin du processus de fabrication dangereux et on évite un redémarrage. Le système mécanique pour protecteurs mobiles PSENmech avec interverrouillage est par conséquent adapté à la protection des personnes et des process, aux trappes et aux portes d’accès. Il peut être combiné avec les systèmes de contrôle-commande de sécurité tels que le relais de sécurité PNOZsigma ou le micro automate configurable de sécurité PNOZmulti 2.

Le PSENmech avec interverrouillage est la solution avec des protecteurs mobiles que vous choisirez si vous recherchez une solution de base particulièrement économique pour garantir la sécurité des protecteurs mobiles. Elle couvre les exigences de base les plus importantes. Découvrez ci-dessous nos solutions avec des protecteurs mobiles pour des applications étendues.

Le PSENmech en tant que système pour protecteurs mobiles avec interverrouillage

Sélectionnez le système de sécurité pour protecteurs mobiles destiné à votre application.

  PSENmech avec interverrouillage PSENslock PSENmlock PSENsgate
Applications Capots, trappes,​
portes battantes et coulissantes
Capots, trappes, portes battantes et coulissantes Capots, trappes, portes battantes et coulissantes Grandes portes d’accès battantes et coulissantes
Principe de fonctionnement Électromécanique Transpondeur Transpondeur Transpondeur
Principe d’interverrouillage Principe du courant de fonctionnement,​
Principe de l’action positive

Principe du courant de fonctionnement
Principe bistable (1) Principe bistable (1)
Fonctions de sécurité Protection des personnes,​
protection des process

Protection des process

Protection des personnes,
protection des process
Protection des personnes,
protection des process
Classification de verrouillage selon l’EN ISO 13849-1 (surveillance de protecteur mobile) PL c,​
avec exclusion de défaillance PL d
PL e PL e PL e
Classification d’interverrouillage selon la norme EN ISO 13849-1 (surveillance de l’interverrouillage) PL c,​
avec exclusion de défaillance PL d
- PL e PL e
Force d’interverrouillage 1 500 N 500 ou 1 000 N 7 500 N 2 000 N
Protection contre la fraude Faible Jusqu’à élevée Jusqu’à élevée Jusqu’à élevée
Déblocage auxiliaire Intégré - Intégré Intégré (2)
Système de déblocage à des fins d’évacuation En option (PSEN me5 uniquement) - En option Intégré (2)
Déverrouillage d’urgence En option (PSEN me5 uniquement) -

En option (variantes
avec réinitialisation uniquement)

 
Lien vers les produits PSENmech avec interverrouillage PSENslock PSENmlock PSENsgate

Remarques :

(1) Principe bistable : mise en marche de l’énergie pour activer l’interverrouillage et mise en marche de l’énergie pour débloquer l’interverrouillage.​

(2) Le système de déblocage auxiliaire ou le système de déblocage à des fins d’évacuation est obligatoire pour le PSENsgate et doit également être commandé.

Solution économique pour les protecteurs mobiles – vos avantages

  • Protection contre les mouvements dangereux, les pièces projetées des machines et installations par l’arrêt des mouvements de la machine
  • Protection contre le redémarrage selon l’EN ISO 14119
  • Infraudabilité élevée des dispositifs de protection
  • Solution complète de sécurité associée aux systèmes de contrôle-commande de Pilz
  • Économes en énergie – grâce à la réduction de la consommation de courant
Solution économique pour les protecteurs mobiles

Caractéristiques des systèmes de sécurité pour protecteurs mobiles

Caractéristiques des systèmes de sécurité pour protecteurs mobiles
  • Surveillance des portes, capots et trappes selon l’EN ISO 14119
  • Conçus pour toutes les applications jusqu’à PL e selon l’EN ISO 13849-1, SIL 3 selon l’EN/CEI 62061

Secteurs d’activités pour les systèmes de sécurité pour protecteurs mobiles

Système modulaire pour protecteurs mobiles : solution complète pour protecteurs mobiles avec autorisations d’accès

Avec notre système modulaire pour protecteurs mobiles, nous vous proposons une solution personnalisée de vos protecteurs mobiles, parfaitement adaptée à votre application. Ainsi, nous vous proposons une combinaison flexible de composants adaptés à vos exigences. Vous profitez non seulement d’une sécurisation fiable de votre protecteur mobile, mais aussi d’une gestion des autorisations d’accès. Cela garantit que seuls les collaborateurs autorisés ont accès à l’installation et peuvent exécuter des commandes telles que l’arrêt, le déverrouillage, le verrouillage ou l’acquittement.

Système modulaire pour protecteurs mobiles

Solution complète pour protecteurs mobiles avec autorisations d’accès : système modulaire pour protecteurs mobiles de Pilz

Notre gamme de produits : Systèmes pour protecteurs mobiles

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Siège central

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be