Systèmes de caméras de protection PSENvip

La solution d’automatismes de sécurité pour les presses plieuses

Systèmes de caméras de protection PSENvip

Les systèmes de caméras de protection PSENvip sont des systèmes de protection mobile pour les presses plieuses qui surveillent de manière optique l’ensemble du processus de pliage. Installés sur le tablier de la presse plieuse, ils détectent les plus petits corps étrangers qui se trouvent dans le champ de protection entre l’émetteur et le récepteur. La robustesse et une grande disponibilité des machines caractérisent ce produit.

Vous trouverez les accessoires nécessaires en matière de câbles, de connecteurs et d’adaptateurs dans la rubrique Techniques de raccordement.

La commercialisation de la gamme PSENvip sera arrêtée en décembre 2026. Si vous avez d’autres questions ou si vous avez besoin d’aide, contactez notre support international à l’adresse E-mail


 

Système de caméras de protection PSENvip 2 – la solution intégrée pour les presses plieuses modernes

Système de caméras de protection PSENvip 2 – la solution intégrée pour les presses plieuses modernes

Le PSENvip 2 est la seconde génération étendue du système de caméras de protection. Une utilisation simple, une productivité maximale ainsi qu’une disponibilité élevée des machines caractérisent cette protection pour presses plieuses. Le volume du récepteur a été réduit d’environ 50 % par rapport à la version précédente du produit, %%ce qui vous permet de gagner un espace important.

Utilisez le PSENvip 2 avec le système d’automatismes PSS 4000 ! Pour ce faire, vous devez raccorder le Fast Analysis Unit du PSENvip 2 en tant que module. Bénéficiez de temps d’arrêt très rapides et d’une course de freinage plus courte de l’outil de pliage.

Le PSENvip 2 n’a pas besoin d’un afficheur : la mise en service complète et la configuration s’effectuent en toute simplicité et directement à partir d’une interface internet disponible sur le système de commande de la presse plieuse. Par conséquent, vous pouvez, en tant qu’utilisateur, exécuter tous les réglages de manière centralisée au même emplacement.

Veuillez noter que les produits de première génération PSENvip 1 ont été retirés à compter de juin 2023 et ne seront plus disponibles. Vous avez besoin d’informations supplémentaires à ce sujet ?

Systèmes de caméras de protection PSENvip 2

Avantages du PSENvip 2 – en un coup d’œil

  • Sécurité maximale selon la norme de sécurité EN 12622
  • Optique innovante avec lumière LED pour une grande disponibilité et productivité
  • Systèmes de protection robustes : insensibles aux reflets, à la lumière parasite et diffuse ainsi qu’aux vibrations et aux variations de température
  • La longue durée de vie de la source lumineuse à LED permet de réduire les frais de maintenance
  • Temps de montage réduits grâce à un premier ajustement simple et un changement d’outil rapide
  • Mise en service et configuration via une interface internet sur le système de commande de la presse plieuse
  • Temps d’arrêt minimal et inertie courte de l’outil de pliage – grâce à la fonctionnalité FAST intégrée dans l’unité de contrôle Fast Analysis Unit

Caractéristiques des systèmes de protection

Caractéristiques des systèmes de protection
  • Champ de protection de grande dimension (19 x 38 mm) avec trois zones actives
  • Distance pouvant être réalisée entre l’émetteur et le récepteur avec le PSENvip 2 jusqu’à 13 m, avec le PSENvip R LR jusqu’à 18 m
  • Champ de mesure précédent pour détecter la tôle
  • Faisceau lumineux à LED non dangereux pour l’œil humain
  • Intégration complète dans l’environnement par le Fast Analysis Unit (au sein du PSS 4000) et configuration à partir de l’IHM du système de commande de la presse plieuse

Nouveauté : pliage en toute sécurité et de manière productive grâce à la mesure intégrée de l’angle de pliage

Le système de caméras de protection PSENvip 2 et le sont garants d’une productivité maximale et d’une utilisation simplifiée. Avec le module pour la mesure de l’angle de pliage, les données d’images exploitables du système de caméras de protection sont directement transmises à la commande de presse, ce qui garantit un processus de pliage efficace. La valeur d’angle de pliage s’affiche alors sur l’interface utilisateur de la machine. Les fastidieuses tâches de mesure manuelle des angles ainsi que les coûteux systèmes de mesure de la distance disparaissent. Voici les avantages que vous en tirez : 

  • Gain de temps :
  • Solution économique
  • Contrôle qualité sur toute la longueur de la pièce à usiner
  • Réduction de l’espace nécessaire au montage d’appareils supplémentaires

Vous souhaitez en savoir plus sur l’utilisation du module de mesure de l’angle de pliage dans la pratique ? Le fabricant de presses plieuses Bystronic utilise ce module et nous fait part de ses expériences. Le rapport est disponible en allemand et en anglais.

Accès au rapport (allemand)

Accès au rapport (anglais)

Module pour la mesure de l’angle de pliage

La solution complète pour les presses plieuses et le rétrofit de presses

Muting dynamique pour plus de productivité

La variante productive du système de caméras de protection PSENvip 2 offre, en tant que solution complète associée au Fast Analysis Unit (FAU P) dans le système d’automatismes PSS 4000, l’adaptation dynamique du champ de protection. La vitesse de l’outil supérieur est ainsi adaptée en continu et n’est réduite au niveau le plus bas qu’à partir de la zone de protection. Cela permet de concrétiser des augmentations de productivité pouvant atteindre 50 %.

Avec le bloc fonctions certifié intégré pour la variante productive, des informations telles que la classe d’outil, le point final de muting ou les modes du champ de protection sont communiquées au PSENvip et les fonctions de sécurité telles que la position, la vitesse, la rampe de freinage, les courses de freinage et le champ de protection sont surveillées. Les travaux de programmation manuelle sont fortement réduits et la mise en service de l’application s’effectue rapidement et en toute sécurité.

Plier en toute sécurité avec des outils de grande taille

Il existe également des outils utilisés sur des presses plieuses, qui, en raison de leur taille, ne peuvent pas être sécurisés à l’aide d’une solution traditionnelle. Selon la norme EN 12622, chaque ligne de pliage doit néanmoins être sécurisée avec un champ de protection situé à au moins 15 mm de l’opérateur. La condition préalable permettant de satisfaire au modèle normatif est que l’outil se situe en plein dans le champ visuel du système de protection. Les système de caméras de protection PSENvip permettent de remédier à cette situation.

Avec la fonction Outils spéciaux certifiée par le TÜV Süd, il existe désormais une classification des différentes tailles d’outils pour les systèmes de protection PSENvip. La protection conforme aux normes a lieu dans la classe d’outil 1. L’image de la caméra des classes d’outils 2 et 3 ne peut détecter que partiellement l’outil en raison de sa taille.

Les systèmes de caméras de protection PSENvip peuvent également surveiller de grandes formes d’outils en toute sécurité : en plaçant en hauteur le point de commutation ou en modifiant la vitesse de descente de la tôle. Ils contrôlent le contour de l’outil et classifient ce dernier dans la classe d’outil 1, 2 ou 3. La classe déterminée est communiquée au système de commande, qui accorde ensuite les validations des outils des classes 2 et 3. Les points de commutation définis par l’analyse des phénomènes dangereux sont également surveillés.

Important pour vous en tant que client : Si le paramétrage du PSENvip (variante de base et productive avec le PSS 4000) est correct et sans erreur technique du point de vue de la sécurité, il n’y a pas de modification essentielle selon la législation sur les appareils et sur la sécurité des produits – les frais de certification sont limités.

Vous trouverez plus d’informations dans l’article du lexique « Modification fondamentale ».

Solution complète pour les presses plieuses et le rétrofit de presses

Système de caméras de protection PSENvip Long Range pour les presses spéciales

La nouvelle variante Long Range PSENvip R LR constitue le premier et unique dispositif de protection pour les presses plieuses avec une zone de protection pouvant atteindre 18 mètres. De ce fait, elle est adaptée de façon optimale à la surveillance des presses spéciales telles que, par exemple, les presses tandem. Le montage du PSENvip R LR sur des presses existantes se réalise de manière simple et rapide : l’émetteur reste le même ; vous ne devez remplacer que le récepteur. Surveillez votre presse tandem avec un seul système de protection et renoncez à combiner un système de protection mobile avec des barrières immatérielles !

Avec la variante Long Range, vous obtenez par ailleurs un système de protection pouvant être connecté à chaud (hot plug) : Si vous juxtaposez deux presses plieuses, vous pouvez tout simplement rabattre au milieu l’émetteur et le récepteur. L’émetteur de la machine 1 continue alors de fonctionner avec le récepteur de la machine 2 – et ceci sans redémarrage ! Avec le PSENvip R LR, vous évitez ainsi des temps d’arrêt inutiles. D’autre part, la variante Long Range du PSENvip se distingue par sa grande robustesse habituelle.

Système de caméras de protection PSENvip LR

Secteurs d’activités pour les systèmes de protection de sécurité

Notre gamme de produits : Systèmes de caméras de protection PSENvip

Système de protection PSENvip

Les systèmes de caméras de protection PSENvip existent en différents modèles. Ils sont axés sur la sécurité et la productivité.

Accessoires pour les systèmes de protection

Pilz propose une large gamme d’accessoires pour le système de caméras de protection PSENvip.
Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be

Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: info@pilz.be

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire