Le scrutateur laser de sécurité PSENscan vous offre la surveillance des surfaces en deux dimensions avec un angle d’ouverture de 275 degrés et une portée du champ de protection pouvant atteindre 5,5 mètres. Grâce à la libre configuration des champs de protection et d’alerte ainsi qu’à leur adaptation à des contraintes structurelles de la machine, les scrutateurs laser de sécurité peuvent être intégrés de manière optimale dans les applications les plus diverses. Le scrutateur laser de sécurité PSENscan est particulièrement adapté à la sécurisation de zones stationnaires et mobiles tout comme la surveillance des accès.
Utilisez le PSENscan Configurator pour la configuration rapide et en toute convivialité de tous les paramètres nécessaires à l’utilisation de vos scrutateurs laser de sécurité PSENscan.
En association avec les micro automates configurables PNOZmulti ou les systèmes de commande PSSuniversal, vous obtenez une solution complète et économique d’un même fournisseur.
Vous trouverez les accessoires nécessaires de type câbles, connecteurs et adaptateurs à la rubrique Technique de raccordement