Les capteurs optiques détectent les objets en émettant des faisceaux lumineux, qui sont reflétés par le matériel. Cela permet de garantir une détection fiable des objets. Les capteurs ne remplissent aucune fonction de sécurité. Ils émettent cependant un signal de commutation qui est analysé par les systèmes de contrôle-commande de Pilz, tels que le micro automate configurable PNOZmulti 2 ou le relais de sécurité modulaire myPNOZ.
Les capteurs optiques peuvent notamment être utilisés dans les solutions pour les machines d’emballage et de conditionnement, pour la surveillance en toute sécurité du chargement de cartons. La solution est certifiée par le TÜV SÜD pour PL d ou SIL 2 conformément à la CEI 62061.