Capteurs optoélectroniques

La sécurité sans barrière avec les capteurs optoélectroniques

Capteurs optoélectroniques

Les capteurs optoélectroniques sécurisent de façon optimale les machines et les installations lorsqu’une intervention active a lieu dans le procédé de fabrication. Notre offre de capteurs optoélectroniques s’étend des barrières immatérielles PSENopt aux scrutateurs laser de sécurité PSENscan.

Les barrières immatérielles PSENopt satisfont à la protection des doigts, des mains et du corps conformément à l’EN/CEI 61496-1. Que ce soit pour les applications avec un espace restreint ou pour les fonctionnalités étendues telles que le muting, le blanking ou la mise en cascade : Pilz vous propose la barrière immatérielle qui convient à votre exigence. Le scrutateur laser de sécurité PSENscan est adapté à la surveillance des surfaces en deux dimensions.

En association avec nos systèmes de contrôle-commande, vous obtenez une solution complète de sécurité pour votre application. D’autre part, nos accessoires complets vous permettent une utilisation flexible sur chaque machine.

Capteurs optoélectroniques : Avantages & caractéristiques

  • Augmentation de la productivité avec des processus de travail ergonomiques
  • Intégration rapide dans votre installation
  • Commande et maintenance simples
  • Sécurité sans barrière
  • Faible encombrement grâce à des dimensions compactes
  • Conformes et homologués selon l’EN/CEI 61508, l’EN/CEI 61496-1

 

Les applications avec capteurs optoélectroniques

Utilisation de scrutateurs laser de sécurité

Sécurisation optimale des zones dangereuses avec les scrutateurs laser de sécurité

Que ce soit pour la sécurisation des zones dangereuses stationnaires ou mobiles ou encore pour la surveillance des accès, les scrutateurs laser de sécurité PSENscan offrent la solution optimale pour votre application. Ils permettent une surveillance des surfaces en deux dimensions avec un angle d’ouverture de 275 degrés. Les champs de protection et d’alerte peuvent être définis librement et adaptés aux contraintes structurelles de la machine. Ainsi, les PSENscan peuvent être intégrés en toute simplicité dans les applications les plus diverses.

 

La barrière immatérielle pour tous les secteurs d’activités et toutes les applications

Les PSENopt vous permettent de protéger vos employés et votre production – en toute sécurité, efficacement et de manière économique. Un champ de protection invisible de la barrière immatérielle à faisceaux infrarouges protège la zone dangereuse. L’interruption d’un faisceau lumineux déclenche immédiatement une commande d’arrêt en toute sécurité. Le muting, le blanking et / ou la mise en cascade vous ouvrent de nombreuses possibilités en termes d’intégration optimale des barrières immatérielles dans votre installation. Ces dernières sont par conséquent adaptées à de nombreux secteurs d’activités et applications.

Utilisation de barrières immatérielles

Pilz – votre partenaire pour l’inspection des dispositifs de protection

Pilz GmbH & Co KG, Ostfildern, Allemagne, qui est accrédité par l’organisme de contrôle accrédité DAkkS conformément à l’ISO/CEI 17020:2012, vous assiste en tant que partenaire lors de l’inspection de sécurité avec validité internationale de votre équipement de protection électrosensible.

Pour plus d’informations : Inspection des EPES par Pilz

Accréditation par la DAkkS conformément à l’ISO/CEI 17020:2012

Secteurs d’activités pour les barrières immatérielles

Notre gamme de produits : Capteurs optoélectroniques

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Siège central

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be