Modules de fonctionnement PRTM

Modules de fonctionnement mobiles pour la programmation intuitive

Module de fonctionnement PRTM

Le module de fonctionnement mobile PRTM dispose de processeurs rapides pour les applications de visualisation et de commande exigeantes. L’interface utilisateur graphique est équipée d’une commande tactile intuitive. De plus, des boutons-poussoirs de commande sont situés sur la face arrière du module de fonctionnement pour faciliter l’apprentissage.

Les PRTM rivalisent sans problème avec les écrans fixes : les modules de fonctionnement mobiles disposent par exemple d’éléments de sécurité intégrés, de Windows Embedded Standard 7 et offrent des performances de niveau PC. Par ailleurs, en plus d’un boîtier ergonomique, les PRTM sont équipés d’un afficheur compatible HD.

  • Efficacité opérationnelle optimale
  • Commande tactile
  • Boutons-poussoirs de commande d’apprentissage sur la face arrière du module de fonctionnement
  • Programmation intuitive via le logiciel de commande et de visualisation
  • Forme ergonomique
Avantages du module de fonctionnement PRTM
Caractéristiques du module de fonctionnement PRTM
  • Fonction d’apprentissage
  • Fonction de diagnostic
  • 2 poignées d’assentiment à 3 niveaux
  • Sélecteur de mode de fonctionnement
  • Bouton-poussoir d’arrêt d’urgence
  • Afficheur 10,1", 1 200 x 800 px

Logiciel Open Source ROS

Les modules ROS de Pilz sont des packages ROS de grande qualité. Ils sont adaptés aussi bien à une utilisation dans un environnement industriel que non industriel. Nos collaborateurs se feront un plaisir de vous conseiller personnellement sur nos solutions ROS. Vous pouvez les contacter à l’adresse ros@pilz.de.

ROS Logo

Produits : Modules de fonctionnement PRTM

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be