Bras manipulateur PRBT

Bras manipulateur PRBT

Le bras manipulateur PRBT à 6 axes est particulièrement flexible et mobile : son architecture compacte et son poids léger de seulement 19 kg permettent une utilisation dans tous les sens de montage. Et ce, malgré une capacité de charge de 6 kg !  Son entraînement en 24 V CC de sécurité (conforme à la norme CEI 61800-5-2) permet un fonctionnement sans danger des applications mobiles telles que les véhicules à guidage automatique (VGA).

Le bras manipulateur dispose d’une portée pouvant atteindre 741 mm, d’une précision répétitive élevée (0,2 mm), ainsi que d’une vitesse maximale de 90°/s. Pour ces différentes raisons, ce bras manipulateur à 6 axes peut être utilisé de manière performante dans pratiquement toutes les applications.

Modules robotiques – système modulaire

Avec nos modules robotiques, vous pouvez assembler votre application robotique personnalisée. En fonction de vos besoins, complétez le bras manipulateur PRBT à votre guise à l’aide du système de commande, du module de fonctionnement et de modules ROS de la marque Pilz. Vous pouvez également intégrer le bras manipulateur à votre application existante ! Toutes les possibilités s’offrent à vous : profitez de notre principe modulaire !

Les fonctions de sécurité STO et SBC assurent une sécurité élevée. Le principe Plug & Work vous permet de mettre vos modules en service de manière simple et rapide. La programmation intuitive s’effectue au moyen du logiciel de commande et de visualisation du module de fonctionnement. Avec le système de commande et le module de fonctionnement, le bras manipulateur PRBT constitue un package certifié conforme à la norme EN ISO 10218-1 relative aux robots industriels. De ce fait, les modules robotiques sont idéaux pour une utilisation en milieu industriel et non industriel.

Modules robotiques à l’œuvre

Bras manipulateur PRBT – aperçu de vos avantages

Avantages du bras manipulateur PRBT
  • Le bras manipulateur dispose d’une capacité de charge de 6 kg
  • Utilisation dans les applications mobiles grâce à des entraînements en 24 V CC de sécurité conformes à la norme CEI 61800-5-2
  • Architecture compacte et poids léger de 19 kg

Caractéristiques du bras manipulateur PRBT

  • Fonctions de sécurité : STO (Safe torque off) et SBC (Safe brake control)
  • Commande : systèmes de commande PRCM, ROS
  • Classe IP : IP40
  • Alimentation en courant : 24 V CC, max. 15 A
Caractéristiques du bras manipulateur PRBT

Modules ROS – le logiciel Open Source indépendant de tout fabricant

Avec les modules ROS, nous proposons aux utilisateurs des packages ROS de grande qualité, en provenance directe du fabricant de bras manipulateurs. Ces packages satisfont aux exigences qualité du secteur industriel et peuvent être immédiatement utilisés dans un environnement industriel ou dans la robotique.
Nous avons éveillé votre curiosité ? Les collaborateurs de notre hotline internationale vous proposent des conseils personnalisés à l’adresse ros@pilz.de.

Logo ROS

Notre gamme de produits : Bras manipulateur PRBT