PMIcontrol et PMIprimo – la solution complète pour la commande, le diagnostic et la visualisation

Les interfaces Homme Machine de la série 6

Les interfaces Homme Machine de la série 6

Nos interfaces Homme Machine (IHM) vous assistent dans vos procédés qui deviennent de plus en plus complexes. La série PMI 6 performante est équipée d’un logiciel API selon la norme CEI 61131-3 et de sa visualisation. En plus du diagnostic professionnel et de la visualisation, cela permet également la commande de l’ensemble du process de l’installation – tout cela dans un même appareil.

Les interfaces Homme Machine sont équipées d’une visualisation conviviale. Elles sont également compatibles avec chaque logiciel IHM courant. Grâce à l’utilisation d’interfaces ouvertes, les produits PMI sont extrêmement compatibles et s’intègrent parfaitement dans vos automatismes. Les tailles d’écran de 7 à 15 pouces vous offrent la flexibilité dont vous avez besoin pour vos projets. Bénéficiez d’excellentes fonctionnalités et d’un large domaine d’applications !

Interfaces Homme Machine PMIprimo avec fonctionnalités API, Motion et commande numérique

Interfaces Homme Machine PMI 6 primo

Les systèmes de commande PMI 6 primo disposent de fonctionnalités API, Motion et commande numérique. Ils prennent en charge les automatismes en toute simplicité, y compris la gestion des mouvements dans vos installations.
Il est possible de raccorder en toute flexibilité jusqu’à 32 axes à la manière d’un arbre électronique. En plus des tâches de commande numérique, il est également possible de mettre en œuvre en toute simplicité avec les systèmes de commande, les fonctions « coupes à la volée », « coupes synchronisées » ou les « fonctions de cames ».
L’écran tactile du PMI 6 primo est disponible en 7 pouces, 12 pouces ou 15 pouces. Grâce à la puissance de son processeur et de sa mémoire, vous obtenez une plate-forme performante pour vos tâches d’automatismes.

Avantages et caractéristiques des terminaux de commande PMIcontrol

  • Commande, visualisation et diagnostic professionnels de machines et installations
  • Logiciel API selon la norme CEI 61131-3
  • Productivité élevée grâce à des solutions de diagnostic détaillées (PVIS) pour le micro automate configurable PNOZmulti
  • Fonctionnalités CANopen et Modbus TCP maître intégrées
  • Installation simple des progiciels grâce au PMI 6 Assistant
  • Appareil équipé de Windows Embedded Compact 7
  • Visualisation ciblée de CODESYS
  • Conception, développement et fabrication – made in Germany
  • Fonctionnalités API, Motion et commande numérique
Vos avantages en un coup d’œil

Notre gamme de produits : PMIcontrol

PMIcontrol / PMIprimo

Utilisez le PMIcontrol pour obtenir un diagnostic, une visualisation et une commande professionnels de l’ensemble des process de votre installation. Avec le PMI 6 primo, vous disposez d’une interface Homme Machine avec des fonctionnalités API, Motion et commande numérique, qui prend en charge les tâches de commande et de mouvement avec une performance optimale.