Belgique | français

Nous automatisons. En toute sécurité.

Nous automatisons des machines et des installations dans le monde entier, avec comme exigence constante d’offrir à nos clients la meilleure solution qui soit. Pour ce faire, les fonctions de sécurité et standard fusionnent chez Pilz dans une même solution : tout en un.

Nos solutions sont extensibles : que ce soit pour des machines avec des fonctions élémentaires, des machines avec plusieurs axes ou des installations en ligne. Nous proposons constamment aux fabricants et aux exploitants la solution complète pour la sécurité et le standard – des capteurs au Motion Control, en passant par les systèmes de contrôle-commande, le tout d’un même fournisseur. Vous résolvez ainsi vos tâches d’automatismes avec un même partenaire pour la sécurité et le standard !

Nous automatisons. En toute sécurité.

Solution unique pour la sécurité et le standard

Solution unique pour la sécurité et le standard
  • Configuration, programmation et visualisation simples grâce à des solutions logicielles innovantes
  • Grande flexibilité due aux solutions extensibles et personnalisées
  • Communication ouverte
  • Grande disponibilité grâce à des possibilités de diagnostic étendues
  • Un seul système pour la sécurité et le standard
  • Des solutions d’automatismes sur mesure issues d’un seul fournisseur

Des solutions personnalisées pour vos machines :

Fonctions élémentaires

Plusieurs axes

Installations en ligne

Machines avec des fonctions élémentaires

Vos exigences : claires.

  • Concept global avec des coûts optimisés pour la sécurité et le standard
  • Utilisation économique même en cas de lots de petite taille
  • Grande disponibilité
  • Sécurité sans faille
  • Solutions logicielles flexibles
Machines avec plusieurs axes

Vos exigences : complexes.

  • Productivité et qualité des produits élevées
  • Association intelligente de la sécurité et du standard
  • Changements de production simples
  • Fonction de diagnostic performante
  • Fonctions de sécurité modernes intégrées dans l’entraînement
Machines et installations en ligne

Vos exigences : multiples.

  • Extension sans difficulté
  • Enregistrement fiable des données
  • Intégration simple
  • Exploitation partielle
  • Solutions logicielles innovantes
  • Fonctionnement simple

 

Nos solutions : simples.

Nos solutions : complètes.

Nos solutions : polyvalentes.

Vos avantages : évidents.

  • Un seul fournisseur
  • Concepts d’automatismes de sécurité
  • Solutions logicielles innovantes
  • Blocs logiciels spéciaux
  • Diagnostic et visualisation en milieu professionnel

 Vos avantages : convivialité.

  • Mesures pour réduire le risque
  • Création simple de fonctions de sécurité
  • Bilan positif des coûts énergétiques
  • Productivité élevée et résultats précis

Vos avantages : multiples.

  • Décentralisation des programmes et sous-fonctions de commande
  • Exécution parallèle de sous-tâches
  • Exploitation partielle de certaines parties de machines
  • Extension ultérieure des systèmes de commande
  • Décentralisation de la périphérie
siège central

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Siège central

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 75
E-mail: techsupport@pilz.be