Belgique | français

Réussites

Nos réussites

Lors de l’automatisation de vos installations et machines, faîtes confiance au leader technologique dans les automatismes de sécurité et recherchez ainsi, non seulement une solution complète mais aussi une solution de sécurité pour vos employés et ce, dans le monde entier. Écrivez avec nous votre propre réussite !

Conjointement avec nos clients, nous élaborons des concepts d’automatismes performants qui concilient la sécurité et la productivité – des conseils à la solution complète, parfaitement adaptés aux souhaits des clients, sans compromettre les automatismes.

Vous trouverez une compilation de nos réussites, triée par secteurs d’activités et par produits.

Réussites
Produits
Industrie
Réinitialiser le filtre
Logo Herbst Maschinentechnik GmbH

Le PSENmlock maintient les trappes fermées

Les conditions fondamentales ayant changé peu avant la date de livraison, le concept de sécurité d’un mélangeur horizontal a dû être adapté le plus rapidement possible. En quelques jours seulement, Pilz et le constructeur de machines spéciales Herbst ont intégré dans l’installation le système pour protecteurs mobiles PSENmlock qui répond aux nouvelles exigences.

Interverrouillage en toute sécurité avec le PSENmlock
Logo Seilbahn Zugspitze

La sécurité et le standard pour le Seilbahn Zugspitze

En partenariat avec la société FREY AG Stans, Pilz a conçu pour le « Seilbahn Zugspitze » une solution d’automatismes de sécurité qui commande l’ensemble de l’installation du téléphérique. Le fait que le système d’automatismes PSS 4000 commande aussi bien les fonctions de sécurité que les fonctions standard a été déterminant dans le choix de cette solution.

Une solution complète avec le PSS 4000
Logo Wächter Packautomation GmbH & Co. KG

Pliage intelligent avec le PSENslock et le PNOZmulti 2

Dans l’industrie du conditionnement, la flexibilité, l’efficacité et la sécurité sont indispensables, en particulier dans les process situés en fin de ligne. Lors du développement d’une installation de conditionnement de cartons, Wächter Packautomation a décidé d’opter pour Pilz en connaissance de cause. En effet, avec le PNOZmulti 2 et le PSENslock, toutes les exigences de l’application ont été satisfaites.

Le duo efficace PNOZmulti 2 & PSENslock
Logo SRW Automation & Service

Processus sécurisés avec les barrières immatérielles de sécurité PSENopt II

SRW a choisi une solution de sécurité de Pilz sans grillage périmétrique pour deux installations différentes : des barrières immatérielles PSENopt II de type 3 sécurisent le processus sur une machine de remplissage qui met en place des cartons par un convoyeur, puis les empile dans un conteneur de transport à l’aide d’un robot.

Solution sans obstacle avec le PSENopt II de type 3
Logo Opel

Les moteurs Adam conditionnés en toute sécurité avec le SafetyEYE

Sur le site d’Opel à Vienne, jusqu’à dix containers avec des boîtes de transmission et des moteurs sont conditionnés quotidiennement et expédiés dans des sites de productions situés dans le monde entier. Afin que les process de conditionnement automatisés se déroulent de manière efficace, en toute sécurité et sans problème, Opel opte pour le SafetyEYE de sécurité.

Surveillance sans barrière avec le SafetyEYE
Logo Xactools GmbH

Variateurs de puissance de Pilz pour tous les entraînements

Xactools s’est spécialisée dans le développement de solutions spéciales automatisées pour les techniques d’approvisionnement, de palettisation et de mesure. Grâce au variateur de puissance universel PMCtendo DD5 de Pilz et à une liaison Profinet, l’entreprise peut commander tous les moteurs de manière rapide, précise et simple.

Des régulateurs performants pour chaque entraînement
Logo Homag Group AG

PNOZmulti : automatismes pour les joints non visibles

Lors de l’usinage des chants dans ses machines pour l’industrie des meubles, HOMAG mise notamment sur l’utilisation de lasers haute performance – et au passage également sur le système de sécurité librement configurable PNOZmulti de Pilz. HOMAG s’assure ainsi d’éviter les risques possibles sur le poste de travail de l’opérateur.

Sécurisation des zones dangereuses avec le PNOZmulti
Logo Schweizer Electronic

Déplacer des locomotives en toute sécurité avec le système d’automatismes PSS 4000

Schweizer Electronic AG, spécialiste en techniques ferroviaires, propose des solutions innovantes afin de sécuriser les chantiers, les passages à niveau ainsi que les systèmes de commande à distance sans fil pour les locomotives de marchandises. Lors de la commande à distance d’une locomotive de traction de trains de marchandises de Bombardier, le système d’automatismes PSS 4000-R, en tant qu’interface entre le récepteur et le système de commande de la locomotive, contrôle la plausibilité et la cohérence des signaux, assurant ainsi la sécurité exigée selon SIL3.

Sécurisation du ferroviaire avec le PSS 4000
Logo De Lijn

Le métro plus ponctuel grâce au système d’automatismes PSS 4000

La société de transport DeLijn exploite le réseau métropolitain belge d’Anvers. À l’intersection de trois lignes du métro situées sous la ville, le système d’automatismes PSS 4000 éprouvé dans l’industrie, compatible avec SIL 4, remplace les systèmes de contrôle-commande obsolètes. La modernisation se fait étape par étape sans interruptions dans le fonctionnement.

En savoir plus sur le système d’automatismes pour l’exploitation ferroviaire
Logo Adolf Brodbeck GmbH + Co. KG

Solution d’automatismes reproductible

Pour les nouveaux développements et pour les rétrofits, l’entreprise de construction de machines Brodbeck accorde une importance à des solutions de sécurité et à des composants de Pilz, qu’elle transfère sur plusieurs installations : par exemple le système de commande PNOZmulti 2, le système pour protecteurs mobiles PSENmlock et le capteur de sécurité codé PSENcode.

Solutions d’automatismes et de sécurité reproductibles
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Siège central

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be