Belgique | français

Logiciels pour micro automates configurables

Logiciels pour micro automates configurables

Avec les micro automates configurables PNOZmulti, vous pouvez créer des projets, configurer, documenter et mettre en service en toute simplicité. Les solutions avec un diagnostic convivial réduisent les temps d’arrêt de votre machine ou installation. Il existe pour cela nos logiciels simples à utiliser : le PNOZmulti Configurator vous permet de configurer votre circuit de sécurité sur PC. Pour le diagnostic convivial, utilisez les logiciels de la solution de diagnostic PVIS.

Vue d’ensemble des avantages

  • Le PNOZmulti Configurator est un logiciel universel pour toutes les phases d’ingénierie : planification, création de projets, mise en service, utilisation et maintenance
  • Mise sur le marché rapide grâce à un gain de temps et une réduction des coûts
  • Le PVIS réduit les temps d’arrêt des machines grâce à une suppression rapide et efficace des erreurs
Vue d’ensemble des avantages

PNOZmulti Configurator – les caractéristiques

Avantages du logiciel pour les micro automates configurables PNOZmulti
  • Logiciel graphique pour la définition de toutes les fonctions des appareils
  • Accès à différentes fonctions de sécurité (exemple : surveillance de l’arrêt d’urgence, commande bimanuelle, protecteurs mobiles, etc.)
  • Configuration matérielle
  • À l’aide de symboles prédéfinis, représentation d’un schéma de raccordement simple sur la manière dont les entrées et les sorties des appareils doivent être raccordées
  • Transmission du schéma de raccordement dans l’appareil de base
  • Les parties du schéma de raccordement qui sont souvent utilisées peuvent être regroupées en éléments macro, archivées dans la bibliothèque de macros et réutilisées

Caractéristiques de la solution de diagnostic PVIS

Caractéristiques de la solution de diagnostic PVIS
  • Le PVIS sert à la visualisation des informations de diagnostic de systèmes de commande compatibles avec PVIS (tels que les micro automates configurables PNOZmulti ou le Motion Control PMC)
  • Progiciel composé du PVIS OPC Configurator, PVIS OPC Server UA, PVIS ActiveX Control UA, serveur PVIS OPC et PVIS ActiveX Control

Notre gamme de produits : Logiciels

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Siège central

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be