Belgique | français

Systèmes de commande configurables PNOZmulti 2

De nombreuses fonctions pour une utilisation flexible – la solution évolutive !

Systèmes de commande configurables PNOZmulti 2

Utilisez les systèmes de commande configurables PNOZmulti 2 pour réaliser plusieurs fonctions de sécurité sur votre machine ou installation. Avec seulement 45 mm de large, les appareils de base sont modulaires et extensibles. Le système évolue ainsi en même temps que les exigences et la taille de votre machine !

Vous ne créez l’architecture de sécurité qu’une seule fois et indépendamment de la commande maître de l’installation. Vous disposez pour cela du logiciel intuitif PNOZmulti Configurator. Le PNOZmulti vous offre par ailleurs différentes possibilités de diagnostic. Vous pouvez installer en toute simplicité la solution de diagnostic PVIS et la sélectionner en un seul clic dans le PNOZmulti Configurator. Des solutions complètes avec capteurs, appareils de commande et interfaces Homme Machine viennent compléter la solution de sécurité. C’est ainsi que vous standardisez votre sécurité !

Micro automates configurables PNOZmulti de la génération 2 – le succès continue !

Pilz continue sur la voie du succès PNOZmulti. Celle-ci a commencé en 2002 avec le premier automate de sécurité configurable. De nos jours, les micro automates configurables PNOZmulti sont utilisés par centaines de milliers. La fonctionnalité complète des appareils de base PNOZmulti « classiques » de la génération 2 a été condensée dans une largeur de 45 mm. Les appareils de base disposent d’un afficheur avec éclairage.

La structure modulaire est aussi flexible que votre application. Les modules d’entrées analogiques de sécurité, modules de sorties bipolaires, modules Motion Monitoring et beaucoup d’autres offrent de nombreuses possibilités d’évolution de vos applications de sécurité vers l’état de l’art le plus récent.

Misez sur un bestseller et le standard de sécurité universel pour tous les types de machines. Le logiciel graphique de configuration simple permet de réduire les coûts d’ingénierie, car vous créez votre programme utilisateur en toute simplicité et de manière intuitive sur votre PC. Ce logiciel permet une simulation simple de la configuration de sécurité que vous avez créée – hors ligne et sans aucun matériel.

Informez-vous en regardant la vidéo !

Le système à succès PNOZmulti 2 – vos avantages

  • Utilisation en toute sécurité grâce à un matériel et logiciel certifiés
  • Configuration en toute simplicité grâce à un logiciel convivial
  • Mise sur le marché rapide car les entrées et les sorties sont librement configurables
  • Des modules adaptés à chaque exigence – extension flexible, simple et économique
  • Des temps d’arrêt courts grâce à des possibilités de diagnostic complètes
  • Une mise en service plus rapide grâce à un câblage facile avec des borniers débrochables

Une équipe rodée – caractéristiques du système de commande PNOZmulti 2

Une équipe rodée – caractéristiques du système de commande PNOZmulti 2
  • Appareils de base en tant que supports de la configuration sur une mémoire de programme interchangeable telle qu’une carte à puce ou une clé USB
  • Modules d’extension pour une extension flexible, modulaire, selon les exigences de votre application
  • Logiciel de configuration PNOZmulti Configurator : un même logiciel, de la création de projets à la maintenance
  • Solutions complètes de sécurité associées aux capteurs, systèmes de commande et de visualisation et systèmes de contrôle-commande
  • Raccordement aux bus de terrain courants et aux interfaces de communication

La disposition optimale

Le PNOZmulti est utilisé dans de nombreuses applications et dans les secteurs d’activités les plus divers : de la commande des machines les plus simples aux installations en ligne. Cela est possible grâce à l’intégration intelligente des fonctions de sécurité et de commande, au concept modulaire et à la configuration facile. Le PNOZmulti est si flexible qu’il s’adaptera à coup sûr à votre application !

La disposition optimale

Notre gamme de produits : Micro automates configurables PNOZmulti 2

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Siège central

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be