Belgique | français

Systèmes de commande configurables compacts PNOZmulti Mini

La simplicité d’un relais de sécurité, la souplesse d’un automate programmable

Systèmes de commande configurables compacts PNOZmulti Mini

Vous avez besoin de surveiller plus de trois fonctions de sécurité ? Et ce de la manière la plus conviviale possible, en seulement quelques clics dans un logiciel ? Alors, les blocs logiques de sécurité configurables PNOZmulti Mini constituent la solution adéquate pour vous !

Jouez la carte de la sécurité avec le PNOZmulti Mini – le standard de sécurité universel pour tous les types de machines. Indépendamment de la commande standard, vous obtenez auprès de nous votre solution de sécurité d’un même fournisseur. Les PNOZmulti Mini peuvent être adaptés de manière conviviale à différentes exigences. L’architecture compacte ainsi que l’afficheur en texte clair sont particulièrement convaincants ! Raccordez le système de commande configurable compact PNOZmulti Mini à tous les systèmes de communication courants. Vous pouvez ainsi utiliser les blocs logiques de sécurité configurables avec différents systèmes de commande d’exploitation.

Le système de commande configurable compact PNOZmulti Mini – un standard de sécurité universel pour tous les types de machines !

Nouveau : Micro automates configurables PNOZmulti Mini maintenant avec raccordement POWERLINK

Vous disposez à partir de maintenant, pour les systèmes de commande configurables compacts PNOZmulti Mini, du nouveau module de bus de terrain PNOZ mmc12p PLpour le raccordement à un réseau POWERLINK. Ainsi, les appareils de base PNOZmulti Mini PNOZ mm01.p et PNOZ mm0.2p peuvent être étendus vers la gauche.

Le PNOZmulti Mini peut également être raccordé à de nombreux autres bus de terrain, comme, par exemple, à PROFIBUS DP, DeviceNet, CANopen, CC-Link et EtherCAT. En cas d’extension à partir du module de communication ETH, le PNOZmulti Mini devient un abonné à Ethernet TCP/IP et à Modbus. Par conséquent, le PNOZmulti vous propose un raccordement à tous les bus de terrain courants. La configuration dans le logiciel PNOZmulti Configurator est particulièrement conviviale et économe en temps : vous sélectionnez l’appareil de base et le module de bus de terrain, puis vous définissez jusqu’à 128 entrées et sorties virtuelles.

Nouveauté : Module de bus de terrain PNOZ mmc12p PL

PNOZmulti Mini – vos avantages

  • Efficace à partir de trois fonctions de sécurité
  • Gain de temps et réduction des coûts dans toutes les phases d’ingénierie grâce au logiciel PNOZmulti Configurator
  • Flexibilité maximale grâce aux entrées et sorties librement configurables
  • Gain de place important dans l’armoire électrique grâce à sa conception compacte
  • Diagnostic rapide grâce à l’affichage à l’écran des textes personnalisés

Caractéristiques des systèmes de commande configurables compacts PNOZmulti Mini

Caractéristiques des systèmes de commande configurables compacts PNOZmulti Mini
  • Les fonctions du système sont déterminées par le PNOZmulti Configurator
  • En fonction du câblage, des catégories de sécurité jusqu’à PL e selon l’EN ISO 13849-1 et à SIL CL 3 selon l’EN CEI 62061 sont possibles
  • Choix entre quatre appareils de base : autonomes, modulaires et extensibles, avec interface intégrée Multi-Link
  • Des modules de liaison et des modules de communication sont disponibles pour l’extension modulaire
  • Extension de contacts relais par des extensions de contacts PNOZsigma
  • Surveillance des boutons-poussoirs d’arrêt d’urgence, sélecteurs de mode de fonctionnement, poignées d’assentiment, commandes bimanuelles, protecteurs mobiles, barrières immatérielles, Muting, tapis sensibles

Notre gamme de produits : PNOZmulti Mini

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Siège central

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be