Belgique | français

Capteurs tactiles

Sécurisation des zones dangereuses grâce aux capteurs tactiles

Capteurs tactiles sous la forme d’un tapis sensible de sécurité

Les capteurs tactiles réagissent au contact et à la pression. Dès que des personnes marchent sur le tapis, celui-ci détecte leur position en toute fiabilité et transmet les données sur la position au système de commande de sécurité, qui ralentit ou arrête la machine ou l’installation. Par conséquent, les capteurs tactiles constituent un dispositif de protection efficace pour la sécurisation des zones et des espaces dangereux.

Dans le domaine des capteurs tactiles, découvrez notre tapis sensible de sécurité PSENmat à capteur de pression, qui a été conçu pour détecter toute présence sur sa surface. Le PSENmat est conforme aux exigences de la norme EN ISO 13856-1 relative aux dispositifs de protection sensibles à la pression.

En association avec les systèmes de contrôle-commande de sécurité Pilz et à nos solutions de visualisation, nous vous proposons une solution complète et flexible de sécurité d’un même fournisseur. Grâce aux nombreux accessoires, il est possible d’utiliser nos dispositifs de protection tactiles en toute flexibilité sur chaque machine.

Profitez des avantages des capteurs tactiles !

  • Compatibilité élevée avec d’autres produits et interfaces
  • Solution complète de sécurité en association avec des systèmes de contrôle-commande de sécurité de Pilz
  • Grande flexibilité en matière d’application
  • Garantie d’une grande efficacité grâce au suivi des clients de Pilz 24h/24 et 7 jours/7
  • Qualité supérieure habituelle de Pilz
Tapis sensibles de sécurité PSENmat

Capteurs tactiles – les caractéristiques

  • Solutions de sécurité conformes à la norme EN ISO 13856-1
  • Surface robuste
  • Capteurs tactiles

Notre gamme de produits : Capteurs tactiles

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Siège central

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be