Belgique | français

Capteurs de sécurité

Surveillance optimale des protecteurs mobiles et du positionnement avec les capteurs de sécurité

Capteurs de sécurité

Vous pouvez utiliser les capteurs de sécurité dans différents secteurs d’activités : suite à l’ouverture d’un dispositif de protection, les mouvements dangereux d’une machine doivent être arrêtés et le redémarrage empêché. Pour cela, les dispositifs de protection ne doivent être ni contournables ni fraudables. Par ailleurs, certaines applications exigent le verrouillage du protecteur mobile jusqu’à ce que le procédé de fabrication dangereux soit terminé.

Comme les capteurs de sécurité PSEN satisfont à ces exigences au niveau économique et efficacité, ils sont idéals pour la surveillance des protecteurs mobiles et du positionnement.

Utilisation flexible selon l’EN ISO 14119 – avantages des capteurs de sécurité

  • Architecture compacte pour une installation simple et peu encombrante
  • Utilisation possible dans de nombreuses applications
  • Réduction des coûts grâce au montage en série
  • Longue durée de vie du produit grâce au boîtier robuste
  • Solution complète de sécurité et économique associée aux unités de contrôle de Pilz
Utilisation flexible selon l’EN ISO 14119

Caractéristiques des capteurs de sécurité

Caractéristiques des capteurs de sécurité
  • Satisfont à toutes les exigences de la norme ISO 14119
  • Fonctionnement / codage : mécanique (PSENmech, PSENhinge), magnétique sans contact (PSENmag), sans contact codé (PSENcode) et codé multiple, codé unique (PSENcode)
  • Indice de protection : IP67 (PSENmech, PSENhinge), IP67 / IP6K9K (PSENmag, PSENcode)

Surveillance optimale des protecteurs mobiles et du positionnement en toute sécurité – pour tout environnement et toute application

Pour la surveillance de portes dans les enceintes de sécurité, pour les capots, les clapets et les volets roulants, idéalement pour la détection de la position : les interrupteurs de sécurité PSENmech, et les capteurs de sécurité PSENmag et PSENcode conviennent parfaitement à ces tâches. Nos capteurs / interrupteurs de sécurité satisfont à l’exigence de l’EN ISO 14119 de manière particulièrement économique et mettent en harmonie la productivité, la sécurité et la convivialité.

Les capteurs de sécurité de Pilz existent dans des formes et des principes actifs différents. Ils peuvent aussi être utilisés dans des conditions environnementales difficiles. Raccordez les capteurs de sécurité en série et réduisez encore vos coûts !

Néanmoins, les capteurs seuls ne suffisent pas : la solution n’est complète qu’avec les possibilités d’analyse correspondantes. Pilz vous propose donc une solution complète de sécurité composée de capteurs et d’un système de commande. Vous gagnez ainsi du temps et réduirez vos coûts de mise en œuvre de l’ensemble des composants, tout en obtenant une sécurité homologuée.

Surveillance optimale des protecteurs mobiles et du positionnement en toute sécurité – pour tout environnement et toute application

Les capteurs de sécurité sont utilisés dans de nombreux secteurs d’activités

Notre gamme : Capteurs de sécurité

siège central

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Siège central

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 75
E-mail: techsupport@pilz.be