Belgique | français

Systèmes de sécurité pour protecteurs mobiles

Systèmes pour protecteurs mobiles pour la sécurisation des protecteurs mobiles

Systèmes de sécurité pour protecteurs mobiles

Les systèmes de sécurité pour protecteurs mobiles PSENslock, PSENmlock et PSENsgate sont utilisés pour sécuriser les protecteurs mobiles. Ils surveillent les portes dans les enceintes de sécurité ainsi que les capots et les trappes. Avec nos systèmes de sécurité pour protecteurs mobiles, vous bénéficiez d’une solution efficace, avec des coûts optimisés, qui satisfait aux exigences de l’EN ISO 14119.

Suite à l’ouverture d’un protecteur mobile, les mouvements dangereux d’une machine doivent être arrêtés conformément à l’EN ISO 14119 et le redémarrage empêché. Pour cela, les dispositifs de protection ne doivent être ni contournables ni fraudables.

Les systèmes de sécurité pour protecteurs mobiles de Pilz satisfont à ces exigences avec une efficacité particulière et intègrent des fonctionnalités supplémentaires pour plus de rentabilité.

 

Nouveauté : Système modulaire pour protecteurs mobiles pour une sécurité maximale

Avec nos systèmes modulaires pour protecteurs mobiles, nous vous proposons une solution personnalisée avec des protecteurs mobiles, parfaitement adaptée à votre application. Combinez les systèmes pour protecteurs mobiles PSENmlock et PSENslock avec d’autres composants tels que le Safety Device Diagnostics et l’unité de boutons-poussoirs PITgatebox. Vous obtenez un système modulaire pour protecteurs mobiles, adapté à vos exigences.

Profitez d’un montage en série économique, d’un diagnostic rapide, d’éléments de commande et de boutons-poussoirs supplémentaires, ainsi que d’un système de déblocage à des fins d’évacuation en option.

Système modulaire pour protecteurs mobiles de Pilz

Système modulaire pour protecteurs mobiles

Solution économique pour les protecteurs mobiles – vos avantages

  • Protection contre les mouvements dangereux, les pièces projetées des machines et installations par l’arrêt des mouvements de la machine
  • Protection contre le redémarrage selon l’EN ISO 14119
  • Infraudabilité élevée des dispositifs de protection
  • Solution complète de sécurité associée aux systèmes de contrôle-commande de Pilz
  • Économes en énergie – grâce à la réduction de la consommation de courant
Solution économique pour les protecteurs mobiles

Caractéristiques des systèmes de sécurité pour protecteurs mobiles

Caractéristiques des systèmes de sécurité pour protecteurs mobiles
  • Surveillance des portes, capots et trappes selon l’EN ISO 14119
  • Conçus pour toutes les applications jusqu’à PL e selon l’EN ISO 13849-1, SIL 3 selon l’EN/CEI 62061, catégorie de sécurité 4 selon l’EN 954-1

Secteurs d’activités pour les systèmes de sécurité pour protecteurs mobiles

Notre gamme de produits : Systèmes pour protecteurs mobiles

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Siège central

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be