Veuillez sélectionner sur la carte l'endroit où vous vous situez et vous vous retrouverez directement dans la page d'accueil de Pilz du pays correspondant. Si vous ne parvenez pas à sélectionner votre pays, cliquez ici: Site mondial

Fermer
Belgique | français

Barrières immatérielles PSENopt

Sécurité sans barrières

Barrières immatérielles PSENopt

Si des interventions sont nécessaires dans le procédé de fabrication, les barrières immatérielles PSENopt sécurisent de façon optimale les machines et les installations. En fonction des exigences, la barrière immatérielle satisfait à la protection des doigts, des mains ou du corps conformément à la norme EN/CEI 61496-1.

Des accessoires complets et des barrières immatérielles disposant de fonctionnalités étendues – telles que le muting, le blanking ou la mise en cascade – permettent une utilisation flexible sur chaque machine.

Nouvelles barrières immatérielles PSENopt slim – petites barrières immatérielles, grande sécurité

Grâce à leur architecture étroite, les PSENopt slim peuvent surtout être utilisées dans des applications qui requièrent un faible encombrement ainsi que dans les systèmes de portes. Là, les barrières immatérielles de type 2 et de type 4 satisfont à la protection des doigts et des mains en fonction de l’application. Grâce à la fonction de mise en cascade sans zones mortes, elles offrent une protection efficace contre le chevauchement et le contournement. L’utilisateur peut analyser les causes principales de l’arrêt d’une machine et les défauts du système à l’aide des LEDs. Ainsi, les temps d’arrêt sont réduits. Les PSENopt slim peuvent être installées rapidement et simplement grâce aux aides de montage adaptées. En association avec, par exemple, les PNOZsigma ou PNOZmulti, les PSENopt slim offrent une solution complète de sécurité et économique.

PSENopt slim

Intervention en toute sécurité dans le procédé de fabrication – les avantages de PSENopt

  • Augmentation de la productivité avec des processus de travail ergonomiques
  • Faible encombrement grâce à des dimensions compactes
  • Intégration rapide de la barrière immatérielle dans votre installation
  • Commande et maintenance simples des barrières immatérielles
  • Les champs de protection et la capacité de détection peuvent être définis en fonction du processus
Intervention en toute sécurité dans le procédé de fabrication

Caractéristiques des barrières immatérielles

Caractéristiques des barrières immatérielles
  • Conformes et homologuées selon l’EN/CEI 61508 et l’EN/CEI 61496-1, UL 508
  • Conçues pour des applications jusqu’à PL c (type 2), PL d (type 3), PL e (type 4) selon l’EN ISO 13849-1 ou SIL CL 1 (type 2), SIL CL 2 (type 3), SIL CL 3 (type 4) selon l’EN/CEI 62061
  • Résolution : protection des doigts, des mains et du corps et sécurisation des accès

La barrière immatérielle pour tous les secteurs d’activités et toutes les applications

Nos barrières immatérielles vous permettent de protéger vos employés et vos biens de production – en toute sécurité, efficacement et de manière économique. Un champ de protection invisible de la barrière immatérielle à rayons infrarouges protège la zone dangereuse. L’interruption d’un faisceau lumineux déclenche immédiatement un ordre d’arrêt en toute sécurité.

Le muting, le blanking et / ou la mise en cascade vous ouvrent de nombreuses possibilités en termes d’intégration optimale des barrières immatérielles dans votre installation. Ces dernières sont par conséquent adaptées à de nombreux secteurs d’activités et à de nombreuses applications.

La barrière immatérielle PSENopt atteint, à l’aide des boîtiers de protection, l’indice de protection IP6K9K et est par conséquent adaptée à des environnements humides avec des exigences élevées en termes d’hygiène.

Le miroir permet une déviation simple des faisceaux de la barrière immatérielle, grâce à laquelle un plus grand champ de protection peut être sécurisé sans utiliser d’autres barrières immatérielles. Grâce aux poteaux de protection, nos barrières immatérielles sont désormais protégées en toute sécurité dans les environnements industriels difficiles contre les chocs, les collisions ou les vibrations.

La barrière immatérielle pour tous les secteurs d’activités et toutes les applications

Pilz – votre partenaire pour l’inspection des dispositifs de protection

Pilz GmbH & Co KG, Ostfildern, Allemagne, qui est accrédité par l’organisme de contrôle indépendant DAkkS conformément à l’ISO/CEI 17020:2012, vous assiste en tant que partenaire lors de l’inspection de sécurité avec validité internationale de votre équipement de protection électro-sensible.

Pour plus d’informations : Inspection des EPES par Pilz

Pilz – votre partenaire pour l’inspection des dispositifs de protection

Secteurs d’activités pour les barrières immatérielles

Notre gamme : Barrières immatérielles

siège central

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Siège central

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 75
E-mail: techsupport@pilz.be