Belgique | français

Capteurs de sécurité PSEN

Capteurs de sécurité pour une utilisation industrielle

Capteurs de sécurité PSEN

Pilz propose de nombreux capteurs de sécurité qui satisfont aux normes internationales et ont été contrôlés par des organismes de certification. Notre gamme de capteurs inclut d’une part des capteurs de sécurité pour la surveillance de positions et des protecteurs mobiles. Les capteurs optiques sont la solution idéale pour la surveillance de surfaces et d’espaces. Faites votre choix parmi notre vaste gamme de barrières immatérielles, de systèmes de caméras ou de capteurs tactiles tels que les tapis sensibles de sécurité.

Utilisez nos capteurs de sécurité en association avec nos systèmes de contrôle-commande de sécurité ! Vous bénéficiez d’une solution complète de sécurité économique de Pilz. Outre la garantie d’une grande efficacité des installations dans un environnement industriel, notre priorité en tant que fabricant de capteurs est également la protection des personnes, des machines et de l’environnement.

Capteurs intelligents : Penser de façon globale. Trouver une solution de façon modulaire.

Avec nos capteurs de sécurité pour une utilisation industrielle, vous êtes toujours sur la voie de la sécurité ! De nos jours, les productions font preuve d’une grande souplesse et subissent par conséquent des modifications rapides. C’est pourquoi il faut des capteurs qui soient flexibles et adaptables.

Afin d’équiper l’usine intelligente moderne de façon optimale et selon les nouvelles exigences, nos capteurs sont devenus des systèmes intelligents vous permettant de mettre en œuvre de nombreuses solutions. Qu’ils soient mécaniques, magnétiques, RFID, optiques ou basés sur des caméras, la productivité et la convivialité de nos capteurs de sécurité sont toujours placées au premier plan.

Quels que soient nos capteurs industriels que vous aurez choisis, vous obtiendrez une solution complète de sécurité et économique d’un même fournisseur, avec nos systèmes de commande, le Motion Control et la visualisation adaptés. Encore mieux : Nos solutions sont extensibles une par une de telle sorte que vous bénéficiez d’une grande flexibilité !

Capteurs dans l’usine intelligente

Capteurs pour des idées tournées vers l’avenir

Modularité pour des solutions de sécurité personnalisées

Système pour protecteurs mobiles PSENmlock avec boîte à boutons-poussoirs PITgatebox

Les capteurs jouent un rôle de plus en plus important dans les automatismes. Les exploitants de machines et d’installations optent de plus en plus pour des solutions personnalisées. Avec notre système modulaire pour protecteurs mobiles, nous vous proposons une solution flexible pour protecteurs mobiles.

Le système modulaire pour protecteurs mobiles comprend différents capteurs pour protecteurs mobiles ainsi que des boîtes à boutons-poussoirs et des accessoires. Assemblez la solution de sécurité qui correspond à vos exigences !

Profitez d’un montage en série économique, d’un diagnostic rapide, d’éléments de commande et de boutons-poussoirs supplémentaires, ainsi que d’un système de déblocage à des fins d’évacuation en option !

Solution intelligente avec un seul câble et des données de diagnostic détaillées

Safety Device Diagnostics

En plus de l’adaptabilité, la mise en réseau est également requise dans la production du futur. Les capteurs intelligents sont indispensables aux processus de fabrication mis en réseau. Pour garantir la sécurité fonctionnelle et pour réduire les temps d’arrêt, des données complètes doivent être disponibles.

Le Safety Device Diagnostics est fait pour vous ! Il vous permet de procéder à la mise en série à moindres coûts avec un diagnostic simple et détaillé des appareils de sécurité. Vous conservez ainsi à tout moment une vue d’ensemble des données de diagnostic de vos appareils de sécurité, où que vous soyez. Parallèlement, vous effectuez une maintenance préventive.

Surveillance innovante de surfaces

Application avec tapis sensible dynamique

Nos capteurs de sécurité intelligents vous offrent également de nouvelles possibilités pour la collaboration homme / robot : Avec le tapis sensible dynamique PSENmat, vous ne surveillez pas que des surfaces. Le PSENmat est équipé d’une fonction de commutation intégrée vous permettant de commander par exemple des process de commande de vos machines et installations ou d’effectuer le contrôle de la qualité.

Ayez recours à nos capteurs optoélectroniques pour la sécurité fonctionnelle avec des robots ! Aussi bien nos barrières immatérielles PSENopt que nos scrutateurs laser de sécurité PSENscan se distinguent par une robustesse particulièrement élevée.

Des capteurs pour chaque exigence – vos avantages

  • Capteurs de sécurité pour les applications les plus diverses
  • Technologies les plus diverses – par exemple mécanique, magnétique, RFID, optique ou basée sur des caméras
  • Grande disponibilité et productivité avec un maximum de sécurité
  • Focalisation sur la performance, la robustesse et la simplicité de commande
  • Gain de temps et réduction des coûts lors de la création de projets et de la mise en service
  • Sécurité et qualité grâce à la certification selon les normes internationales et au contrôle par des organismes de certification
  • Protection de votre investissement grâce à la compatibilité avec les produits et interfaces d’autres fabricants
  • Solution complète d’un même fournisseur : capteurs, systèmes de contrôle-commande, Motion Control et visualisation de Pilz
Des capteurs pour chaque exigence

Capteurs de sécurité PSEN – utilisés dans de nombreux secteurs d’activités

Notre gamme de produits : Capteurs de sécurité

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Siège central

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be