Belgique | français

La robotique chez Pilz – ouverte et compatible

Modules robotiques pour une utilisation dans un environnement industriel et non industriel

La robotique chez Pilz

Avec les modules robotiques, l’initiation à la robotique devient un jeu d’enfant. Assemblez vous-même votre application personnalisée avec des robots – parfaitement adaptée à vos besoins : la robotique Pilz, constituée du bras manipulateur PRBT, du système de commande PRCM, du module de fonctionnement PRTM ainsi que des modules ROS. Avec le kit de mesure de collision PRMS pour la collaboration homme / robot (CHR), nous vous apportons en toute fiabilité notre soutien pour finaliser votre application. Les domaines d’application des modules robotiques sont la robotique et l’environnement industriel. Bénéficiez de notre solution efficace et flexible !

La robotique chez Pilz – vos avantages en un coup d’œil

  • Les modules peuvent être combinés ensemble – conformément à vos besoins en tant qu’utilisateur
  • Le bras manipulateur, le système de commande et le module de fonctionnement constituent un package certifié DGUV conforme à la norme EN ISO 10218-1
  • Les fonctions de sécurité STO et SBC ainsi que les fonctions de sécurité pour les systèmes robotisés qui ont été mises en œuvre par le système de commande de sécurité garantissent une sécurité maximale
  • Le principe Plug and Work garantit une mise en service rapide
  • Les interfaces ouvertes telles que ROS et CANopen garantissent une compatibilité optimale
  • Des composants de qualité assurent une longue durée de vie et une grande robustesse
Avantages de la robotique

Domaines d’application de la robotique

Domaines d’application de la robotique
  • Applications pick & place dans l’environnement industriel
  • Du montage à l’équipement des machines en passant par le contrôle de la qualité
  • Cellules robotisées modulaires, partiellement automatisées et de petite taille
  • Dans l’environnement industriel
  • Applications avec des véhicules à guidage automatique (VGA)
  • Applications du secteur universitaire et des environnements de recherche et développement

Modules ROS – le logiciel Open Source indépendant de tout fabricant

Avec les modules ROS, nous proposons aux utilisateurs des packages ROS de grande qualité, en provenance directe du fabricant de bras manipulateurs. Ces packages satisfont aux exigences qualité du secteur industriel et peuvent être immédiatement utilisés dans un environnement industriel ou dans la robotique.
Nous avons éveillé votre curiosité ? Les collaborateurs de notre hotline internationale vous proposent des conseils personnalisés à l’adresse ros@pilz.de.

Logo ROS

Notre gamme de produits : Robotique

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Siège central

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be