Belgique | français

Relais de surveillance / Appareils de surveillance

Sécurité électrique pour chaque application

Relais de surveillance / Appareils de surveillance

Avec les relais de surveillance, la priorité est accordée à la protection des personnes et des équipements des machines contre les défauts d’isolement, les tensions résiduelles, la surtension, la surintensité, la surcharge, la surchauffe ainsi qu’au contrôle de l’arrêt de rotation et de la puissance active. Limitez sensiblement les situations dangereuses pour les hommes et les machines et augmentez en même temps la durée de vie de votre installation. Faites des économies et garantissez un déroulement efficace de la production. Et tout cela grâce à l’utilisation de relais de surveillance électroniques !


Ces relais de surveillance – multifonctions et universellement utilisés – couvrent une multitude d’applications. Avec les relais de surveillance PMD, vous répondez aux exigences de la norme CEI 60 204-1 relative à la sécurité de l’équipement électrique de vos machines.

Relais de surveillance – vos avantages

  • Surveillance des fonctions les plus diverses telles que, par exemple, l’intensité, l’isolement, la tension, la température ou similaire
  • Relais utilisables de manière multifonctionnelle et universelle
  • Conformes aux normes relatives à la sécurité de l’équipement électrique de votre machine grâce au respect des exigences de la CEI 60204-1
  • Encombrement minimal dans l’armoire électrique grâce à une construction compacte
  • Temps de montage et de mise en service réduits
  • Efficacité et longue durée de vie en fonctionnement
Relais de surveillance – vos avantages

Relais de surveillance – utilisation éprouvée

Utilisez nos relais de surveillance là où la sécurité électrique est prioritaire. Surveillez :

  • la tension
  • l’ordre des phases
  • l’intensité
  • l’isolement
  • la puissance active
  • la température
  • l’arrêt de rotation
  • la tension de défaut
Relais de surveillance – utilisation éprouvée

Notre gamme de produits : Relais de surveillance

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Siège central

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be