Belgique | français

Appareils pour la surveillance de câbles

Sécurité maximale pour les longs chemins de câbles – avec le PLIDdys !

Surveillance de câbles en toute sécurité PLIDdys

La surveillance de câbles en toute sécurité PLIDdys propose pour les connexions avec deux câbles une mise sous tension en toute sécurité et par conséquent, une sécurité maximale pour les longs chemins de câbles. Une mise sous tension ou un démarrage accidentel(le) de votre installation en cas de dysfonctionnement peut être exclu(e) avec le PLIDdys. Cela est surtout bénéfique pour les installations en chaîne ou à nombreuses dérivations et pour les parties des installations pas toujours visibles.

Surveillance de câbles : les avantages en un coup d’œil

  • Tous les dysfonctionnements des câbles étant détectés grâce à un contrôle permanent du PLIDdys, l’utilisateur peut se passer d’effectuer lui-même des contrôles
  • Intégration du PLIDdys dans le câblage existant, ce qui entraîne une réduction des coûts supplémentaires
  • Intégration simple dans des installations existantes grâce à ses dimensions compactes
  • Réduction des coûts en raison du maintien de la périphérie prédominante
  • Adapté à des longueurs de câbles pouvant atteindre 3 000 mètres
Surveillance de dysfonctionnements des câbles et protection contre la mise sous tension en cas de dysfonctionnement.

La solution optimale PLIDdys : les caractéristiques

  • Architecture compacte
  • Mise en conformité simple d’une installation existante
  • L’intégration des PLIDdys est possible par exemple dans le capteur ou le bloc logique
  • La solution optimale pour les câbles / connexions de sécurité, en association avec l’unité de contrôle PNOZ e8.1p

Exemples d’applications : Surveillance de câbles PLIDdys

  • Remontées mécaniques, remonte-pentes
  • Tapis roulants / bandes de convoyage à ciel ouvert ou souterrains
  • Tunneliers
  • Lignes de presses
  • Parcs d’attractions
  • Applications avec câbles de remorquage
  • Parties d’installations en chaîne / à nombreuses dérivations
Exemples d’applications : Surveillance de câbles PLIDdys

Notre gamme de produits : PLIDdys

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Siège central

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be