Avec les terminaux de commande PMI (Pilz Human Machine Interface), vous pilotez et visualisez vos procédés techniques. Nous vous proposons une gamme complète – du simple appareil de diagnostic à l’interface Homme Machine conçue pour des applications exigeantes. Nos terminaux de commande compacts vous offrent un maximum de fonctionnalités. Ils peuvent être intégrés en toute simplicité dans vos installations de production et d’automatisation.
Un bon système de visualisation et de diagnostic s’accompagne toujours de temps d’arrêt réduits et par conséquent d’une meilleure rentabilité. En l’occurrence, le diagnostic des machines en cas de dysfonctionnement joue un rôle particulier. Vous obtenez un système qui, associé aux systèmes de commande Pilz, vous permet une recherche rapide des erreurs en cas de dysfonctionnement de la production.
Vous avez besoin de fonctionnalités de diagnostic complètes ? Utilisez notre concept de diagnostic PVIS ou le logiciel de visualisation PASvisu!