Belgique | français

Organes de commande et de signalisation

La sécurité à tous les niveaux

Organes de commande et de signalisation

Choisir les bons organes de commande et de signalisation est une étape décisive pour la sécurité des hommes et des machines. Les organes de commande et de signalisation de Pilz peuvent donc être utilisés partout où des situations dangereuses risquent de se produire pour vos employés. Cela peut être le cas lors de la mise en service de votre installation, pendant le fonctionnement normal, lors de la maintenance ou de l’entretien.

Nous vous fournissons des boutons-poussoirs d’arrêt d’urgence, des lampes de muting, des organes de commande manuels, des poignées d’assentiment et des sélecteurs de mode de fonctionnement. Nos produits permettent des temps de réponse courts et constituent ainsi des composants sûrs pour votre application !

Avantages des organes de commande et de signalisation

  • Sécurité pour les hommes et les machines pendant le travail
  • Produits fiables, de grande qualité, adaptés les uns aux autres de façon optimale
  • Intégration possible avec tous les systèmes de contrôle-commande de Pilz
  • Conformes à toutes les normes et homologations importantes
  • Gain de coûts grâce à un montage rapide et simple
  • Longue durée de vie grâce à un design fonctionnel et robuste
  • Domaine d’application : EN/CEI 60947-5-1 et EN/CEI 60947-5-5
Avantages des organes de commande et de signalisation

Avec nous, vos collaborateurs sont sur la voie de la sécurité

Les organes de commande et de signalisation de Pilz peuvent être utilisés partout où des situations dangereuses risquent de se produire pour vos employés. Cela peut être le cas lors de la mise en service de votre installation, pendant le fonctionnement normal, lors de la maintenance ou de l’entretien.

Avec nous, vos collaborateurs sont sur la voie de la sécurité

Secteurs d’activités

Notre gamme de produits: Organes de commande et de signalisation

siège central

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Siège central

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 75
E-mail: techsupport@pilz.be