Belgique | français

Systèmes modulaires pour protecteurs mobiles

La porte. Le système. La sécurité.

Systèmes modulaires pour protecteurs mobiles

Vous êtes à la recherche d’une solution personnalisée avec des protecteurs mobiles parfaitement adaptée à votre application ? Avec notre système modulaire pour protecteurs mobiles, nous vous proposons une combinaison flexible de composants adaptés à vos exigences.

Profitez d’un montage en série économique, d’un diagnostic rapide, d’éléments de commande et de boutons-poussoirs supplémentaires, ainsi que d’un système de déblocage à des fins d’évacuation en option.

Le cœur de notre solution : le capteur pour protecteurs mobiles adapté

Capteur pour protecteurs mobiles PSENslock

Capteur pour protecteurs mobiles PSENslock

Avec les capteurs sans contact pour protecteurs mobiles PSENslock, vous bénéficiez d’une surveillance en toute sécurité des protecteurs mobiles avec un aimant de maintien sans contact (de 500 à 1 000 N) dans un même appareil. Grâce à la surveillance de la position en toute sécurité associée à un dispositif d’interverrouillage process, le PSENslock peut être utilisé de manière universelle – jusqu’à la catégorie de sécurité la plus élevée – et convient également au montage en série.

Complément d’information sur le PSENslock

Capteur pour protecteurs mobiles PSENmlock

Capteur pour protecteurs mobiles PSENmlock

Avec sa force d’interverrouillage de 7 500 N, le capteur de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmlock offre un verrouillage et un interverrouillage en toute sécurité dans un même produit. L’interverrouillage est commandé en deux canaux. De ce fait, le capteur est surtout adapté aux machines dont l’inertie est dangereuse et qui nécessitent un interverrouillage en toute sécurité jusqu’à PL d ou PL e.

Complément d’information sur le PSENmlock

Montage en série du Safety Device Diagnostics

Diagnostic et montage en série avec le Safety Device Diagnostics

En association avec le Safety Device Diagnostics (SDD), différents capteurs ou portes peuvent être commandés de manière ciblée – sans nécessiter un câblage spécifique et coûteux dans l’armoire électrique. Le SDD permet par ailleurs un diagnostic simple et détaillé des capteurs de sécurité et réduit ainsi les temps d’arrêt.

Système de déblocage à des fins d’évacuation avec le PSENmlock

Sécurité maximale grâce au système de déblocage à des fins d’évacuation en option

Deux variantes de systèmes de déblocage à des fins d’évacuation peuvent être associées au PSENmlock en tant qu’accessoires en option : le PSENml escape release est directement relié à l’appareil de base via une tige, tandis que le PSENml escape release cordset est monté sur le PSENmlock au moyen d’un câble de commande avec gaine.

Accessoires pour la poignée de porte

La poignée de porte adaptée pour une protection optimale

Avec les poignées de porte spécialement adaptées au système pour protecteurs mobiles PSENmlock, vous obtenez une solution économique pour la sécurisation des protecteurs mobiles. Que ce soit pour une porte battante ou une porte coulissante : nous vous proposons la poignée de porte adaptée. D’autre part, de nombreux accessoires de montage sont à votre disposition.

Le partenaire idéal : une commande simple avec l’unité de boutons-poussoirs PITgatebox

Unité de boutons-poussoirs PITgatebox

L’unité de boutons-poussoirs PITgatebox peut idéalement être associée aux capteurs pour protecteurs mobiles PSENslock et PSENmlock. Vous disposez ainsi d’éléments de commande et de boutons-poussoirs supplémentaires : des boutons-poussoirs d’arrêt d’urgence et boutons-poussoirs avec éclairage aux commutateurs à clé et boutons-poussoirs à clé. Le PITgatebox vous est proposé dans différentes variantes. Avec son boîtier robuste en zinc moulé, il est particulièrement résistant aux chocs, aux vibrations et aux collisions. Son format compact permet une installation peu encombrante sur les profilés en aluminium usuels.

Complément d’information sur le PITgatebox

Avantages en un coup d’œil

  • Solution personnalisée, adaptée à l’application
  • Gamme modulaire complète
  • Nombreuses possibilités de combinaison
  • Qualité élevée grâce à la certification de conformité aux normes de sécurité courantes
  • Intégration rapide dans votre installation
  • Commande et maintenance simples
  • Solution complète de sécurité et économique d’un même fournisseur
  • Idéal en association avec les systèmes de contrôle-commande de sécurité de Pilz

Secteurs d’activités :

Notre gamme de produits : Systèmes modulaires pour protecteurs mobiles

siège central

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Siège central

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 75
E-mail: techsupport@pilz.be