Belgique | français

Kit de mesure de collision PROBms pour la collaboration homme / robot

Contrat de location tout compris pour la validation de vos applications de robot

Kit de mesure de collision pour la collaboration homme / robot

Collaboration homme / robot : il n’existe aucun robot sécurisé, uniquement des applications en toute sécurité avec des robots !

Dans le cadre de la collaboration homme / robot en toute sécurité, il faut prendre en compte les valeurs seuils en cas de collision possible conformément à l’ISO/TS 15066 (modèle de zone corporelle) pour les applications homme / robot sans barrières de sécurité. Si l’application reste au sein de ces limites pendant une collision entre l’homme et le robot, elle est alors conforme aux normes. Des mesures appropriées sont donc nécessaires pour chaque application homme / robot.

Le kit de mesure de collision PROBms est utilisé dans le cadre de la validation de collaborations homme / robot et sert à la détection de la force et de la pression qui apparaissent en cas de collision possible.

Fonctionnement du kit de mesure de collision

  • Mesure de la force

L’appareil de mesure de collision est équipé de ressorts et de capteurs pour mesurer les forces qui agissent sur le corps humain.
Les neuf différents ressorts sont équipés de différentes constantes de force et sont utilisés pour la mesure de la force afin de réajuster les différentes régions du corps.

  • Mesure de pression

Des films de mesure de pression permettent de mesurer la pression locale et de la comparer avec les valeurs seuils prescrites dans la norme.
Vous disposez d’un logiciel convivial pour la validation et la numérisation des valeurs de mesure de la force ainsi que pour l’établissement de rapports de contrôle. 

Mesure de collision à l’aide de PROBms

Contrat de location tout compris

Kit de mesure de collision PROBms
  • Formation pratique sur le produit d’une durée d’un jour
  • Appareil de mesure PROBmdf (mesure de la force)
  • Films de mesure de pression
  • Éléments de compression
  • Scanner pour l’analyse des films de mesure de pression
  • Package de service après-vente global, y compris maintenance, calibrage et mises à jour du logiciel
  • Valise de transport

Vos avantages avec le contrat de location tout compris PROBms

  • Produit toujours actualisé grâce à la maintenance régulière, au calibrage et aux mises à jour
  • Disponibilité élevée du produit
  • Mesure conforme aux normes de la force et de la pression
  • Validation précise
  • Application pratique
  • Procédure de mesure standardisée
  • Analyse réaliste des postes de travail
  • Utilisation simple grâce à un produit léger et compact
  • Logiciel avec déroulement de la procédure – pour une analyse, une visualisation et une documentation en toute simplicité
  • Longue durée de vie grâce à la fabrication robuste et à des composants de qualité
  • Adaptation flexible aux conditions environnementales, par exemple grâce aux ressorts librement accessibles

Caractéristiques du kit de mesure de collision pour la collaboration homme / robot

  • Fabrication robuste
  • Composants de qualité
  • Ressorts librement accessibles
  • Logiciel enregistré, y compris déroulement de la procédure
  • Le contrat de location comprend la maintenance, le calibrage et les mises à jour régulières
Application avec des robots

Pilz – votre partenaire pour la collaboration homme / robot en toute sécurité

Nous avons éveillé votre intérêt pour le PROBms et la création en toute sécurité d’applications avec des robots ? Les collaborateurs de notre hotline internationale vous proposent des conseils personnalisés à l’adresse HRC-Support@pilz.com.

Secteurs d’activités pour le kit de mesure de collision

siège central

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Siège central

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 75
E-mail: techsupport@pilz.be