Belgique | français

Systèmes mécatroniques Pirobotics

Systèmes mécatroniques de Pilz – pour une collaboration homme / robot efficace et conforme aux normes

Au cœur des systèmes mécatroniques : le kit de mesure de collision PROBms

Le domaine des systèmes mécatroniques profite de notre longue expérience issue des domaines des capteurs, des systèmes de contrôle-commande, du Motion Control ainsi que des systèmes de commande et de visualisation. En tant que fournisseur d’automatismes avec une compétence centrale dans le domaine de la sécurité, nous vous offrons, dans le domaine des systèmes mécatroniques, des solutions innovantes pour la robotique avec lesquelles nous vous apportons notre soutien sur la voie vers des applications de robot de sécurité.

L’interaction en toute sécurité entre les hommes et les robots requiert de nouvelles solutions et techniques. Pilz veille à ce qu’à l’avenir, les hommes et les machines puissent collaborer de manière plus sécurisée et encore plus étroitement, sans barrières de sécurité. Nous vous proposons pour cela, dans le domaine des systèmes mécatroniques, le kit de mesure de collision PROBms innovant.

Le PROBms est utilisé dans le cadre de la validation de la collaboration homme / robot et sert à la détection de la force et de la pression. Renseignez-vous dès maintenant !

 

Systèmes mécatroniques – vos avantages

  • Compatibilité élevée avec d’autres produits et interfaces
  • Gain de temps et réduction des coûts lors de la création de projets
  • Flexibilité dans l’application
  • Conforme aux normes selon l’EN ISO 10218-2 et l’ISO/TS 15066
  • Garantie de grande efficacité grâce au suivi des clients de Pilz 24h/24 et 7 jours/7
Robotique

Utilisation des systèmes mécatroniques

Notre gamme de produits : Systèmes mécatroniques

siège central

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Siège central

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 75
E-mail: techsupport@pilz.be