Belgique | français

Solutions pour les remontées mécaniques

Vers les sommets en toute sécurité

Solutions pour les remontées mécaniques

Les remontées mécaniques sont, dans le domaine des sports d'hiver et dans les systèmes de transports urbains, des moyens de transports incontournables. Que ce soit dans les funiculaires, les téléphériques ou dans les remontes-pentes, le transport des personnes doit absolument être sécurisé.                    

Les cabines transportant des personnes, qui sont « suspendues » à plusieurs centaines de mètres au-dessus du sol, requièrent d'énormes exigences en sécurité. En termes de techniques de commande, les entreprises du secteur des remontées mécaniques optent pour les techniques de commande de sécurité PSS ou pour le système d'automatismes PSS 4000 de la société Pilz.

Les fonctions de sécurité dans et sur les remontées mécaniques avec cabines sont multiples. Que ce soit pour

  • la surveillance de la position ou de la force de tension de la fixation de la cabine au câble
  • la surveillance de la position des câbles sur les piliers de soutien ou encore
  • les fonctions de sécurité telles que le verrouillage des portes ou l'arrêt d'urgence de la cabine

les automates de sécurité Pilz garantissent une sécurité maximale.

Vos avantages en un coup d’œil

  • Traitement en toute sécurité et rapide des signaux par les automates PSS
  • Commande et surveillance en toute sécurité de l'ensemble des fonctions de sécurité conformément à l'EN ISO 13849-1 ou l'EN CEI 61508
  • Le système de commande de sécurité PSSuniversal PLC assume en même temps les tâches de commande standard

Nous restons à votre disposition pour tout complément d'information sur le thème des techniques de sécurité dans les remontées mécaniques. Contactez-nous!

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Siège central

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be