Belgique | français

Automatismes pour les techniques ferroviaires – tout simplement sécurisés !

Techniques de sécurité industrielles au niveau ferroviaire

Trajet sécurisé dans l’avenir numérique

Techniques ferroviaires

L’industrie ferroviaire est en plein essor. Les solutions numériques et mises en réseau constituent l’avenir dans les techniques ferroviaires. Avec l’expansion des technologies numériques, les exigences en termes de sécurité augmentent également. Et lorsque l’on transporte de nombreux passagers, la sécurité est la priorité absolue. Nous savons ce qui est essentiel pour obtenir des systèmes de commande viables et sécurisés dans les techniques ferroviaires : ils doivent être économiques, simples et fiables.
Nous vous fournissons la sécurité tout au long de la voie ferrée, par exemple pour les aiguillages, les passages à niveau, les techniques de signalisation et de transmission, les postes d’aiguillages, etc. Notre système d’automatismes PSS 4000-R(ail) est spécialement utilisé dans les techniques ferroviaires. Il satisfait aux directives strictes de CENELEC, est particulièrement robuste vis-à-vis des perturbations électromagnétiques, des températures extrêmes et des contraintes mécaniques. La voie est libre pour les applications ferroviaires jusqu’à SIL 4 !

Des solutions pour les techniques ferroviaires

Pourquoi Pilz est-il votre partenaire adéquat dans l’industrie ferroviaire :

  • Accompagnement du développement et de la programmation à la réalisation
  • Conseils personnalisés pour des solutions adaptées à vos besoins
  • Nombreuses années d’expérience dans les techniques ferroviaires de sécurité
  • Connaissances solides sur les normes spécifiques au secteur ferroviaire
  • Étroitement connecté au secteur
  • Forte capacité d’innovation
  • Nous sommes à vos côtés dans le monde entier !
Partenaire des techniques ferroviaires de sécurité

Partenaires et références :

Pilz est membre de :

Partenaires et références
Pilz est membre de

Techniques de sécurisation ferroviaire pour toutes les applications ferroviaires

Avec le système d’automatismes PSS 4000-R, vous obtenez la solution optimale pour votre automatisation ferroviaire ! Ce système vous permet par exemple de moderniser de manière extrêmement simple les anciennes techniques à relais ! De nombreuses applications ferroviaires peuvent être surveillées en toute sécurité avec ce système : les passages à niveau, les technique de signalisation et de transmission, les aiguillages ainsi que les postes d’aiguillages.

Avec le système européen de contrôle de trains ETCS (European Train Control System), nous pouvons analyser les signaux de détection des trains et transférer les données aux postes d’aiguillages et aux centres de contrôle des réseaux ETCS. Notre unité de contrôle d’objet permet la communication réseau sécurisée conforme à la norme EULYNX (RaSTA) Avec le système d’automatismes PSS 4000-R de Pilz, vous avez toujours une longueur d’avance ! Pilz est votre spécialiste pour les automatismes ferroviaires !

Prendre contact !

Données personnelles


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pourrez à tout moment revenir sur votre choix ou corriger vos données (un e-mail suffit). Je consens à ce que Pilz sauvegarde et utilise mes données citées ci-dessus de manière à ce que, suite au traitement de ma demande, je puisse être informé(e) sur les produits et prestations de services de Pilz.

* Champs obligatoire
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Siège central

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be