Belgique | français

Presses

Équiper, mettre en conformité et exploiter des presses en appliquant les techniques de sécurité

Presses

Pour que les techniques de sécurité pour les presses soient fiables, il ne faut pas seulement qu’elles soient flexibles et performantes, mais aussi économiques. Nous vous apportons notre soutien pour équiper et mettre en conformité vos presses en appliquant les techniques de sécurité et pour garantir leur bon fonctionnement en toute sécurité. En tant que partenaire expérimenté dans les techniques de transformation, Pilz vous accompagne lors de la nouvelle conception, le rétrofit et au cours du cycle de vie complet des machines afin de garantir la sécurité des presses.

Presses sécurisées – avec les micro automates configurables PNOZmulti 2

PNOZ m EF 8DI2DOT

Les PNOZmulti sont des automates de sécurité modulaires : vous disposez de deux appareils de base et de nombreux modules d’extension pour différentes possibilités d’utilisation. Les micro automates configurables peuvent être utilisés de manière particulièrement conviviale grâce au logiciel librement configurable. Vous configurez directement dans le logiciel, aussi bien le matériel que les fonctions logicielles nécessaires.

Nous avons développé pour la surveillance des presses mécaniques le module de sorties statiques PNOZ m EF 8DI2DOT. Il sert à commander des électrovannes de sécurité des presses ou d’autres actionneurs qui doivent être commutés de façon bipolaire. Le PNOZ m EF 8DI2DOT possède deux sorties de sécurité et huit entrées digitales pour lesquelles vous pouvez configurer un temps de filtrage. Bénéficiez de temps de cycle courts d’env. 3 ms et de temps de réponse rapides inférieurs à 8 ms. Vous configurez les fonctions de sécurité de vos presses simplement et rapidement avec des blocs fonctions presses homologués dans le PNOZmulti Configurator ! 

Que ce soit pour une nouvelle presse ou pour le rétrofit des presses : avec une largeur de 22,5 mm, le nouveau module de presse rentre dans toute armoire électrique !

Plus d’informations sur les micro automates configurables PNOZmulti 2 !

Solutions de sécurité et d’amélioration pour tous les types de presses

Nous proposons des solutions pour tous les types de presses, des monopostes à commande manuelle aux lignes de presses entièrement automatisées. Pour les exigences spécifiques dans les techniques de presses, Pilz a développé une boîte à cames électronique qui, combinée au système d’automatismes PSS 4000, augmente la productivité et la sécurité des presses. Spécialement conçue pour les presses plieuses, nous proposons une solution extrêmement productive avec le système de caméras de protection et de mesure PSENvip.

Rétrofit – prolonger la productivité des anciennes presses

Grâce à des rétrofits planifiés sur une base solide et réalisés sur des presses, nos experts équipent également les modèles de presses plus anciens à l’aide des techniques électriques, des systèmes de contrôle-commande et des techniques de sécurité actuels. Les presses excentriques ou hydrauliques, par exemple, se caractérisent par leur longue durée de vie qui est due à une base solide et une mécanique robuste. Suite au rétrofit, elles peuvent satisfaire aux exigences de sécurité des presses, productivité et qualité pour encore dix à vingt ans.

Vos avantages pour la sécurité des presses

Notre solution pour la sécurité des presses

  • sécurité pour les hommes et les machines avec, en même temps, une disponibilité et une flexibilité importantes
  • productivité plus élevée grâce à des processus de travail optimisés et des techniques de commande et de capteurs les plus récentes
  • temps d’arrêts plus courts
  • prestations de services tout au long du cycle de vie de la machine : de l’appréciation du risque aux formations individuelles des utilisateurs, en passant par la certification CE
  • solutions d’amélioration homologuées selon les normes et standards internationaux.

Obtenez un complément d’informations sur les solutions de sécurité et d’amélioration pour vos machines-outils

Téléchargements

Obtenez un complément d’informations dans nos flyers sur nos prestations concernant les presses et le traitement des métaux. Vous y découvrirez ce que nous proposons dans le domaine de l’équipement, de la mise en conformité et de l’exploitation des presses.

Avez-vous d’autres questions ? Contactez-nous !

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Siège central

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be