Belgique | français

La sécurité des machines dans l’industrie automobile

Vos exigences dans le domaine de la sécurité des machines

La production automobile automatisée subit des tensions pour une production économique, efficace et en toute sécurité. Dans chaque phase de production comme les lignes de presse, la carrosserie automobile, les chaînes de peinture ou les lignes de montage, il existe différentes exigences relatives à la sécurité des machines. Le défi à relever consiste à intégrer ces exigences dans la sécurité des machines de telle sorte qu'une grande disponibilité et efficacité des installations soient garanties.

 

Notre expérience dans le domaine de la sécurité des machines

À l'aide de nos prestations de services prévues pour le cycle de vie complet ou pour chaque phase d'une machine, nous contribuons à garantir une production automobile en toute sécurité.

  • Augmentation de la productivité grâce à la mise en œuvre correcte de la sécurité des machines
  • Utilisation en toute sécurité de cellules robotisées, de presses, de centres d'usinage et de systèmes de transport à l'aide de notre appréciation des risques, notre concept de sécurité et notre validation
  • Interprétations internationales et application des normes essentielles de type C, l'EN ISO 10218-1, ANSI B-11 ou l'EN 692
  • Exécution de la procédure d'évaluation des conformités, des machines individuelles aux installations en chaînes

Nos prestations de services

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Siège central

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be