Belgique | français

Servomoteurs PMCtendo

Servomoteurs pour des mouvements dynamiques et précis

Servomoteurs PMCtendo

Pour une bonne synchronisation et une grande dynamique – nous disposons du bon servomoteur pour vos tâches de mouvement. Une gamme complète de servomoteurs vous est proposée. Profitez de notre technique innovante !

Nous vous proposons par ailleurs une large gamme de variantes et d’accessoires concernant les servomoteurs. De la transmission aux systèmes de retour de position adaptés à votre application en passant par les câbles adaptés individuellement et leurs variantes de raccordement.

Des avantages inégalables avec les servomoteurs PMCtendo

  • Performants et robustes pour de multiples domaines d’applications
  • Différentes tailles et versions spéciales avec ventilateurs externes et radiateurs à eau
  • Mise en service rapide grâce à un paramétrage automatique

Caractéristiques des servomoteurs PMCtendo

Caractéristiques des servomoteurs PMCtendo
  • Longueur de construction courte et faible poids (en raison de leur grande densité de puissance)
  • Utilisation possible avec des conditions de montage étroit et des axes embarqués
  • Des procédés de grande qualité grâce à une synchronisation précise du moteur (conditionnée par de faibles couples résiduels)

Secteurs

Notre gamme de produits : Servomoteurs PMCtendo

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Siège central

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be