Belgique | français

Motion Control – nous savons ce qui vous anime

Systèmes de commande qui font progresser votre application

Motion Control – nous savons ce qui vous anime

Vous recherchez une solution flexible pour vos tâches d’automatismes ? Alors, les systèmes de commande Motion Control de Pilz sont faits pour vous ! Que ce soit pour la synchronisation de plusieurs axes, des solutions avec un axe ou des solutions d’entraînements de sécurité : nous avons la solution Motion Control adaptée à votre application.

À l’aide de nos solutions, créez votre programme utilisateur selon la CEI 61131-3 dans un même projet : de la fonctionnalité API standard aux fonctions Motion Control et commande numérique. Cela vous permet de résoudre simplement et rapidement les problèmes complexes les plus divers.

Utilisation flexible, mise en service rapide

Profitez de temps de mise en service courts – grâce à la programmation avec le logiciel API selon la CEI 61131. De plus, le PMCprimo maître et esclave prend en charge de nombreuses interfaces de communication telles que, par exemple, Modbus TCP, CAN ou Profibus DP-S. Utilisez le système de commande Motion Control en toute flexibilité dans de multiples domaines d’application !

 

Nouveauté : systèmes de commande Motion Control PMCprimo avec maître EtherCAT et version 3.5 de l’API

Le système de commande Motion Control PMCprimo MC (standalone) et la carte Motion Control PMCprimo C (basée sur l’entraînement) permettent dès maintenant une performance encore plus importante et par conséquent une plus grande productivité et qualité de process.

Vous bénéficiez ainsi de la mise à jour vers la version 3.5

La mise à jour vers la version 3.5 de l’API vous permet désormais de disposer de tous les avantages d’une programmation orientée objet. Par ailleurs, vous pouvez à présent mettre en œuvre des applications hautement performantes comme, par exemple, l’interpolation de trajectoires, au moyen de la tâche en temps réel intégrée (temps de traitement : 1 ms). La structure de l’interface plus claire offre de très nombreuses possibilités plus complètes en mode en ligne et elle simplifie ainsi la mise en service des installations.

Désormais avec Ethernet en temps réel

Le PMCprimo dispose maintenant du maître EtherCAT Ethernet en temps réel. D’autre part, le PMCprimo prend en charge également les interfaces de communication maître et esclave classiques ainsi que les interfaces d’entrées / sorties.

Systèmes de commande Motion Control PMCprimo

Nouveauté : Interfaces Homme Machine PMI 6 primo avec fonctionnalités API, Motion et commande numérique

PMI 607 primo

Les nouveaux systèmes de commande PMI 6 primo disposent de fonctionnalités API, Motion et commande numérique. Au sein de votre installation, ils prennent en charge l’automatisation, y compris la gestion des mouvements. Vous pouvez relier en toute flexibilité jusqu’à 32 axes, à la manière d’un arbre électronique. En plus des tâches simples de commande numérique, il est également possible de mettre en œuvre en toute simplicité avec les systèmes de commande, les fonctions « coupes à la volée », « coupes synchronisées » ou les « fonctions de cames ».

L’écran tactile du PMI 6 primo est disponible en 7 pouces, 12 pouces ou 15 pouces. Grâce à la puissance de son processeur et de sa mémoire, vous obtenez une plate-forme performante pour vos tâches d’automatismes.

Grande performance et flexibilité avec le PMCprimo

  • Extensible à tout moment grâce au concept modulaire combiné avec les variateurs de puissance PMCprotego D
  • Ouvert à l’intégration dans une architecture de commande existante grâce à de nombreuses interfaces de communication
  • Mise en service rapide et maintenance simplifiée grâce à une programmation universelle selon la norme CEI 61131-3
  • Utilisations multiples (des applications simples aux applications complexes)
  • Augmentation de la qualité de fabrication et des cadences grâce à plus de performance
  • Une plus grande mémoire permet de réaliser des applications plus complexes
  • Solution compacte car le PMCprimo dispose de fonctionnalités API et Motion
Grande performance et flexibilité avec le PMCprimo

Secteurs d’activités

Notre gamme de produits : Systèmes de commande Motion Control

Interlocuteur(s)

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Siège central

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be