Belgique | français

Systèmes de commande PLC et systèmes d’entrées / sorties

Deux solutions pour le standard et la sécurité

À côté de la technologie PSSuniversal éprouvée avec des modules de commande, des têtes de station d’entrées / sorties et des modules d’entrées / sorties adaptés, le système d’entrées / sorties déportées PSSuniversal 2 poursuit sa success story. Des améliorations en termes de mécanique, d’utilisation et de diagnostic tracent la voie de la nouvelle génération Universal.

Systèmes de commande PLC et systèmes d’entrées / sorties

PSSuniversal – une technologie éprouvée et utilisée dans le monde entier

Systèmes de commande du système d’automatismes PSS 4000

Vous pouvez utiliser le système de commande PSSuniversal PLC par exemple de manière autonome ou en réseau. Combiné avec nos modules d’entrées / sorties, il traite les fonctions dont vous avez besoin.

Modules de communication pour les systèmes d’entrées / sorties décentralisées

Le système d’entrées / sorties décentralisées PSSuniversal constitue la solution pour l’extension de vos périphéries. En tant qu’entrées / sorties déportées, il est relié au système de commande maître.

Module d’entrées / sorties pour les systèmes de commande et les modules de communication

Nos modules d’entrées / sorties vous permettent d’adapter parfaitement vos systèmes de commande et systèmes d’entrées / sorties à vos besoins. Tenez compte de ce qui suit : Nous allons progressivement retirer de notre offre les automates programmables compacts PSScompact et les automates programmables modulaires PSSmodular. L’alternative flexible et performante : le système de commande PSSuniversal du système d’automatismes PSS 4000. Nous nous ferons un plaisir de vous accompagner pour effectuer le changement !

 

PSSuniversal 2 – la prochaine génération

Modules de communication PSSuniversal 2

Le système d’entrées / sorties déportées PSSuniversal 2 constitue une solution ouverte pour l’extension de vos périphéries. Son intégration dans l’architecture existante de votre système de commande est possible à partir de protocoles de communication industrielle courants.

Modules électroniques PSSuniversal 2

Nos modules électroniques permettent une adaptation personnalisée à votre système existant – de manière simple, flexible et modulaire.

PSSuniversal 2 – la prochaine génération

Modulaire et flexible pour chaque application – vos avantages

  • Traitement de fonctions de sécurité et standard
  • Architecture modulaire du système pour une flexibilité maximale
  • Prêt à l’emploi pour de nombreuses applications
  • Vaste choix de modules, précisément adaptés à vos besoins
  • Conforme aux normes internationales pour la sécurité des machines
  • Utilisation simple grâce à un logiciel clair
Modulaire et flexible pour chaque application

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques des systèmes de commande PLC et des systèmes d’entrées / sorties
  • Montage rapide, changement de module rapide (même pendant le fonctionnement)
  • Traitement numérique et analogique
  • Ethernet en temps réel SafetyNet p
  • Système ouvert
  • Protocoles courants pour la communication industrielle
  • Modules résistants aux variations de températures

Architecture modulaire du système – adaptée à chaque exigence

Nos systèmes de commande peuvent être adaptés à chaque exigence grâce à l’architecture modulaire et à la diversité des modules d’entrées / sorties. Les systèmes d’entrées / sorties déportées PSSuniversal sont utilisés en tant qu’entrées / sorties déportées pour le terrain. Le système d’entrées / sorties déportées PSSuniversal 2 vous offre à présent dans sa nouvelle génération une solution ouverte pour l’extension de vos périphéries.

Il existe dans le système d’automatismes PSS 4000 des systèmes de commande programmables et configurables pour la sécurité et le standard. Vous disposez par exemple de solutions spécifiques pour le secteur ferroviaire ou pour les applications qui nécessitent une plage de températures étendue. Tous les appareils satisfont aux normes internationales et sont ainsi parfaitement compatibles avec de nombreux secteurs d’activités et applications.

Architecture modulaire du système – adaptée à chaque exigence

Secteurs d’activités – dans le monde entier

Notre gamme : Systèmes de commande PLC et systèmes d’entrées / sorties

siège central

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Siège central

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 75
E-mail: techsupport@pilz.be

;