Veuillez sélectionner sur la carte l'endroit où vous vous situez et vous vous retrouverez directement dans la page d'accueil de Pilz du pays correspondant. Si vous ne parvenez pas à sélectionner votre pays, cliquez ici: Site mondial

Fermer
Belgique | français

Appareils de terrain décentralisés

Modules décentralisés PDP67 et PDP20

Appareils de terrain décentralisés

Les modules de Pilz vous permettent d’atteindre un niveau élevé de décentralisation. Vous disposez d’appareils avec l’indice de protection IP20 (PDP20) et IP67 (PDP67) pour des applications décentralisées, directement sur le terrain.

Les modules PDP67 sont résistants à l’encrassement et à l’eau. Avec les modules d’interfaces PDP20, Pilz propose des modules d’interfaces pour des trajets de signaux courts de manière décentralisée sur le terrain.

Ajustement personnalisé à votre application – avantages des appareils de terrain

  • Coûts de planification et de conception peu importants grâce à une installation simple
  • Réalisation simple d’un concept de machine modulaire
  • Gain de place dans l’armoire électrique
  • Intégré dans un boîtier insensible à l’encrassement et étanche à l’eau
  • Utilisable en cas d’exigences élevées en termes d’hygiène
Ajustement personnalisé à votre application

Décentralisation en toute simplicité – caractéristiques des appareils de terrain

Décentralisation en toute simplicité
  • Un seul câble pour la communication et pour l’alimentation (plug and play grâce à un connecteur M12)
  • Diagnostic simple grâce à la liaison point à point entre les modules
  • Diagnostic de chaque capteur sur les modules
  • Possibilité de raccordement à différentes unités de contrôle
  • Nombreuses architectures d’automatismes possibles
  • Indice de protection IP20 = protection contre la pénétration de corps étrangers solides avec un diamètre > 12,5 mm, aucune protection contre l’eau
  • Indice de protection IP67 = protection totale contre la poussière, protection contre les effets d’une immersion temporaire

Secteurs d’activités

Notre gamme : Appareils de terrain décentralisés

siège central

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Siège central

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 75
E-mail: techsupport@pilz.be