Belgique | français

Matériel du système d’automatismes PSS 4000

Solutions pour la sécurité et le standard

Matériel du système d’automatismes PSS 4000

Le système d’automatismes PSS 4000 vous propose différentes solutions pour la sécurité et le standard : des systèmes de commande en différentes classes de performance, des appareils d’entrées / sorties, de nombreux modules d’entrées / sorties, des composants de réseaux et des codeurs. Sélectionnez le système de commande qui vous convient et procédez à son extension avec les modules d’entrées / sorties que vous souhaitez et d’autres composants pour les systèmes de commande innovants. La mise en réseau et la communication s’effectuent avec Ethernet en temps réel SafetyNET p.

Avec les composants du système PSSnet, concevez la topologie de votre réseau pour les systèmes de communication basés sur Ethernet, tels que le SafetyNET p. Pour la communication de nos systèmes de commande avec des systèmes de commande d’une autre marque, utilisez nos passerelles en tant que convertisseurs de protocoles. Ces derniers permettent au système d’automatismes PSS 4000 d’être intégré dans des architectures CANopen ou EtherCAT existantes.

Utilisez les codeurs PSENenco avec les systèmes de commande PSSuniversal PLC pour déterminer la position et la vitesse. Il s’agit de codeurs absolus qui fournissent des valeurs de position diversitaires et absolues.

Dernière nouveauté – module d’entrées / sorties PSS67 avec protection IP67 pour une installation hors armoire électrique !

Grâce à leur électronique entièrement surmoulée, les modules qui disposent de l’indice de protection IP67 sont particulièrement robustes et résistants à la poussière et aux projections d’eau et ils garantissent une fonctionnalité complète même avec des températures de -30 °C à +60 °C. Ils peuvent être montés directement sur la machine et nécessitent très peu de place de telle sorte que les opérations de câblage sont sensiblement réduites par rapport aux systèmes basés sur des armoires électriques. Par conséquent, les modules d’entrées / sorties PSS67 constituent la solution optimale pour une installation en dehors de l’armoire électrique dans les environnements industriels difficiles.

Module d’entrées / sorties PSS67

Matériel du système d’automatismes PSS 4000

  • Solutions pour la sécurité et le standard
  • Flexibilité – grâce à la structure modulaire du système
  • Communication en toute sécurité via Ethernet en temps réel SafetyNET p
  • Différentes classes de performance matérielles pour chaque application
  • Possibilité d’intégration dans des architectures existantes avec le PSSnet
  • Détermination de la position et de la vitesse avec le PSENenco
Matériel du système d’automatismes PSS 4000

Système de commande pour les techniques ferroviaires et les climats exigeants

Notre gamme de produits : Matériel du système d’automatismes PSS 4000

siège central

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Siège central

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be