Belgique | français

Sécurité intégrée dans l’entraînement avec le PMCprotego DS

Sécurité intégrée dans l’entraînement avec le PMCprotego DS

Le Safe Motion permet d’utiliser les fonctions de sécurité via la carte de sécurité PMCprotego S en toute simplicité dans le variateur de puissance et celles-ci offrent ainsi une solution intégrée dans l’entraînement pour la surveillance des mouvements. La fonction STO « coupure de sécurité du couple » est d’ores et déjà incluse dans l’équipement de base du variateur de puissance PMCprotego D. Avec le PMCprotego D, vous obtenez une solution de sécurité flexible et extensible. Vous décidez individuellement du nombre de fonctions de sécurité dont votre application a besoin.

Contrairement aux solutions externes, le PMCprotego DS peut également être utilisé pour une détection de sécurité du mouvement des tailles de système internes, telles que la tension de borne, l’EMK (force électromotrice) ou les courants de moteur en plus des signaux de codeur existants. En plus de la réduction des coûts de câblage, une solution intégrée offre également l’avantage de la réduction des temps de réponse aux erreurs.

Par exemple, la fonction de limitation de sécurité de la vitesse (SLS) est disponible pour le réglage de la machine. Le variateur surveille en interne la vitesse et réagit de manière beaucoup plus dynamique en cas de dysfonctionnement que cela ne serait possible en cas de circuit de surveillance externe avec une coupure de l’entraînement.

Les avantages que vous apporte le PMCprotego DS

  • Temps de réponse courts, très dynamiques
  • Temps d’équipement réduits et mise en service rapide
  • Sécurité indépendante du système de codeur
  • Logiciel convivial
  • Facilité de remplacement des appareils grâce à la carte mémoire SD (configuration standard et de sécurité)
  • Diagnostic intégré PVIS
  • Moins d’opérations de câblage
  • Plus de fonctionnalités et de convivialité grâce à l’utilisation de variables de systèmes internes
  • Le niveau de sécurité maximal PL e nécessite uniquement un retour de position standard

Caractéristiques de la solution Safe Motion

Exemples d’applications avec le PMCprotego DS

  • Centres d’usinage, construction de machines
  • Surveillance / contrôle de processus
  • Systèmes de transport téléguidés, par exemple, dans la zone des tours de stockage
  • Pick & Place par des robots dans l’industrie de l’emballage
  • Construction de scènes
  • Palettisation
Exemples d’applications avec le PMCprotego DS
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Siège central

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be