Motion Monitoring de sécurité avec les micro automates configurables PNOZmulti 2

Surveillance en toute sécurité de vos entraînements

Micro automates configurables PNOZmulti 2

Les modules Motion Monitoring de sécurité pour les systèmes de commande configurables PNOZmulti 2 garantissent la surveillance en toute sécurité de vos entraînements. Conjointement avec un appareil de base PNOZ m B0 ou PNOZ m B1, les modules d’extension surveillent un ou deux axes. Vous configurez les modules Motion Monitoring de sécurité pour le PNOZmulti 2 en toute simplicité à l’aide du logiciel PNOZmulti Configurator. Vous configurez également dans le logiciel un programme de modules autonome (mIQ) qui est ensuite exécuté directement sur le module Motion Monitoring. Cela présente pour vous en tant qu’utilisateur des avantages considérables : une configuration plus fine grâce à plusieurs plages de surveillance est possible, par exemple la vitesse ou la vitesse de rotation qui sont ensuite exécutées localement sur le module d’extension. Cela signifie une flexibilité maximale pour vous en tant qu’utilisateur. Vous disposez par ailleurs de possibilités de diagnostic conviviales et d’une grande diversité de bus de terrain et de communication.

Une interface adaptée à l’industrie, qui se caractérise par sa durée de vie particulièrement élevée, permet de raccorder tous les codeurs incrémentaux courants à l’aide d’un câble de liaison spécifique à l’entraînement.

Vos avantages

  • Réalisation des fonctions de sécurité selon l’EN 61800-5-2 (pour les systèmes d’entraînements électriques de puissance à vitesse de rotation réglable)
  • Flexibilité maximale grâce à une nouvelle technique de programme de modules (mIQ) : configurable en toute simplicité dans le PNOZmulti Configurator
  • Temps de réponse rapides : l’appareil de base est délesté
  • Une sécurité maximale : configuration simple des fonctions à partir des blocs logiciels homologués dans le PNOZmulti Configurator
  • Grande disponibilité : fonctions Motion Monitoring complètes
  • Machines et installations productives : avec le PNOZmulti, des coûts réduits avec une sécurité maximale
  • Raccordement à tous les codeurs incrémentaux courants via l’interface Mini I/O adaptée à l’industrie

Caractéristiques des modules Motion Monitoring de sécurité

Caractéristiques des modules Motion Monitoring de sécurité
  • Pour le raccordement à un appareil de base (PNOZ m B1 ou PNOZ m B0) du système de commande configurable PNOZmulti 2
  • Configurable dans le PNOZmulti Configurator
  • Surveillance de 1 axe (PNOZ m EF 1MM) ou de 2 axes indépendants (PNOZ m EF 2MM)
  • Enregistrement des données de mesure par capteurs de proximité et codeurs

Fonctions de surveillance :

– tension analogique (voie S)

Différents blocs dans le logiciel PNOZmulti Configurator permettent de réaliser les fonctions de sécurité rapidement et en toute simplicité.

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Siège central

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be