Belgique | français

Surveiller en toute sécurité avec le PSS 4000

Surveillance de sécurité du mouvement dans le système d’automatismes PSS 4000

Système d’automatismes PSS 4000

Avec le système d’automatismes PSS 4000, la fonction de surveillance de sécurité est complètement intégrée dans le logiciel utilisateur. Vous pouvez ainsi réaliser deux principes de mesure différents et par conséquent, différentes fonctions.

Vous surveillez par exemple jusqu’à 8 axes par commande (PSSuniversal PLC ou PSSuniversal multi) jusqu’à PL e avec un module compact et des blocs logiciels correspondants – et ce, avec un seul codeur.

D’autre part, vous pouvez réaliser une surveillance de la position de sécurité dans le système d’automatismes PSS 4000. Il existe pour cela des modules de compteur avec des blocs logiciels. Vous surveillez ainsi – à l’aide de deux codeurs (standard) – la position de sécurité de vos entraînements.

Avantages – surveillance de sécurité du mouvement avec un codeur

  • Surveillance de sécurité de maximum 8 axes par système de commande jusqu’à PL d
  • Module d’entrées / sorties pouvant être combiné avec les systèmes de commande PSSuniversal PLC et PSSuniversal multi.
  • Temps de réponse réduits, productivité plus élevée
  • Réduction des erreurs et mise en œuvre rapide des projets grâce au réglage en toute simplicité des fonctions liées à la vitesse dans le logiciel
  • Mise en service, maintenance et entretien rapides grâce au diagnostic en toute simplicité des valeurs seuils et aux paramètres réglés via le logiciel
  • Utilisation des codeurs existants
  • Réalisation de fonctions de sécurité selon l’EN 61800-5-2 (jusqu’à PL d avec seulement un codeur sin/cos, jusqu’à PL e avec un codeur de sécurité, jusqu’à PL e en combinant un codeur et un capteur inductif avec en plus une surveillance des réducteurs).
Surveillance de sécurité du mouvement avec un codeur

Avantages – surveillance de la position de sécurité avec deux codeurs

  • Analyse en toute sécurité de la vitesse, de la position et de l’arrêt de rotation avec les codeurs standard
  • Transfert de la fonction de surveillance en toute sécurité dans le logiciel utilisateur
  • Flexibilité maximale grâce à la surveillance dynamique des valeurs seuils dans le programme utilisateur
  • Homologué par le TÜV
  • La solution peut être utilisée et étendue de manière universelle grâce à des interfaces standardisées
Surveillance de la position de sécurité avec deux codeurs

Caractéristiques – surveillance de sécurité du mouvement avec un codeur

Surveillance de sécurité du mouvement avec un codeur
  • SSR – Safe speed range = plage de vitesses de sécurité
  • SSM – Safe Speed Monitor = surveillance de sécurité de la vitesse
  • SDI – Safe direction = direction de sécurité
  • SOS – Safe operating stop = maintien de l’arrêt de sécurité

Caractéristiques – surveillance de la position de sécurité avec deux codeurs

Surveillance de la position de sécurité avec deux codeurs
  • SLP – Safe limited position = limitation de sécurité de la position
  • SP – Safe position = surveillance de la position de sécurité

Secteurs d’activités

Notre gamme de produits: Système d’automatismes PSS 4000

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Siège central

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be