Belgique | français

Surveillance de sécurité du mouvement

La solution de vitesse de rotation adaptée à chaque application

Surveillance de sécurité du mouvement

Conformément à la directive Machines, l’état de fonctionnement lors de l’arrêt de l’entraînement doit être surveillé en toute sécurité et maintenu. Même les fonctions de sécurité de la surveillance du mouvement – qu’elles soient externes ou intégrées dans l’entraînement – doivent être garanties. Le terme « sécurité » doit être compris dans le sens de la sécurité fonctionnelle des normes de sécurité en vigueur pour les machines, l’EN 61508 et l’EN ISO 13849-1.

La surveillance en toute sécurité de mouvements peut être réalisée par la surveillance de la vitesse de rotation et sert à la protection du personnel utilisateur et de maintenance. Les mouvements dangereux sont ainsi détectés en toute sécurité et des contre-mesures appropriées peuvent être déclenchées à temps.

Les avantages que vous apporte la surveillance de sécurité du mouvement

  • Travail sécurisé avec un protecteur mobile ouvert
  • Réduction des temps de montage grâce à une meilleure visibilité de la zone de montage
  • Amélioration de la sécurité au travail grâce à la limitation de sécurité de la vitesse de réglage
  • Accès plus rapide à la machine après le déclenchement de l’arrêt de rotation
  • Protection des installations contre les dommages mécaniques
Les avantages que vous apporte la surveillance de sécurité du mouvement

Sélectionnez la solution adaptée à votre surveillance de sécurité du mouvement

Sélectionnez la solution adaptée à votre surveillance de sécurité du mouvement
  • En tant qu’appareil autonome, le relais de sécurité PNOZ s30 est une solution élaborée pour la surveillance de la vitesse de rotation
  • Avec les micro automates configurables PNOZmulti, vous obtenez une solution particulièrement flexible grâce aux nombreuses interfaces de communication et aux modules d’extension
  • Avec la solution intégrée dans l’entraînement Safe Motion, vous bénéficiez de temps de réponse très rapides et de faibles coûts de câblage
  • Avec l’utilisation du système d’automatismes PSS 4000, vous obtenez un système de commande librement programmable et vous pouvez mettre en œuvre vos exigences de manière individuelle

De multiples possibilités

  • Augmentation de la productivité grâce à la plage de vitesses de sécurité pour les process de transfert liés les uns aux autres, tels que les zones tampons de bandes de convoyage et pour éviter des dégradations dues à une vitesse rapide du process.
  • Remplissage hygiénique grâce à la direction de sécurité au cours des process de remplissage et de finition qui doivent uniquement fonctionner dans un sens, comme par exemple, les process de remplissage dans le domaine agroalimentaire qui peuvent subir une contamination en cas de retour.
  • Augmentation de la sécurité grâce au maintien de l’arrêt de sécurité, par exemple, en empêchant l’affaissement ou la chute de charges suspendues et en fonctionnant avec un protecteur mobile ouvert dans le mode de fonctionnement II pour les machines-outils, ainsi qu’en évitant le « déplacement de la charge » par du matériel suite à l’arrêt de rotation de la machine.
  • Réglage en toute sécurité grâce à la détection de l’arrêt de rotation en mode débloqué des protecteurs mobiles et des process de plus petites machines, comme par exemple, apposer des étiquettes, la chaleur, appliquer un logo, insérer du matériel.
  • Combinaison de la surveillance de la vitesse de rotation en toute sécurité et de la détection de l’arrêt de rotation en toute sécurité, par exemple dans les centres d’usinage pour le traitement du bois. Là, différentes vitesses sont nécessaires car il existe divers outils et matériaux qui doivent être travaillés.
De multiples possibilités

Notre gamme de produits : Surveillance de sécurité du mouvement

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Siège central

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be