PILZ Inside Automation
Thème 3 2024 / 26 mars 2024


Prêt(e) pour l’avenir digital de l’industrie ferroviaire ? Alors, venez nous rencontrer à InnoTrans et soyez présent en direct lorsque notre système de commande ferroviaire modulaire PSSrail sera présenté pour la première fois ! Le développement ne joue pas seulement un rôle dans la mobilité, mais aussi dans notre projet avec le constructeur de machines-outils Starrag GmbH. Découvrez comment le système de sélection du mode de fonctionnement PITmode fusion a été étendu à un système de gestion globale pour les tâches de sécurité et de cybersécurité.
Nouvelle formation concernant le règlement machines

Préparez-vous au règlement machines grâce à notre nouvelle formation : Vous obtiendrez une vue d’ensemble des différences entre la directive Machines et le règlement machines. Par ailleurs, le règlement machines est considéré dans le contexte du processus en 6 étapes pour le marquage CE
Informations complémentaires

Société

Pilz & Trafikverket digitalisent le réseau ferroviaire suédois

L’Office central suédois pour l’infrastructure des transports, Trafikverket, a attribué à Pilz le marché de la modernisation de la structure de communication le long du réseau ferroviaire. À l’avenir, la commande ferroviaire de Pilz, basée sur le système Ethernet en temps réel de sécurité SafetyNET p, se chargera de la communication entre les postes d’aiguillage et les armoires électriques sur le réseau. Les signaux d’entrées / sorties digitales sont alors transmis par des liaisons longue distance en fibre optique. De plus, la solution garantit un fonctionnement en toute sécurité selon le niveau d’intégrité de sécurité SIL 4 et la norme EN 50126.
Des solutions récompensées

Lors du dernier salon SPS de Nuremberg, deux innovations de Pilz ont été récompensées par une remise de prix. Découvrez dans les nouveautés quelles étaient ces solutions et quelles étaient leurs particularités.