LogiMAT 2024

Date: 19 mars 2024 - 21 mars 2024

Salon pour les solutions intralogistiques et la gestion des processus à Stuttgart (Allemagne).

En 2024, Pilz présentera à nouveau au salon LogiMAT, le salon international de l’intralogistique à Stuttgart, des solutions et prestations de services complètes en matière de sécurité et de sûreté pour vos applications logistiques . Du protecteur mobile aux applications robotiques mobiles, en passant par la protection des surfaces, nous avons l’offre qui vous convient. Sur notre stand, nos experts en sécurité vous expliqueront comment mettre en œuvre les exigences de la norme ISO 3691-4 pour l’exploitation en toute sécurité des plateformes mobiles , afin d’éviter les temps d’arrêt et d’exploiter votre production de manière sûre et efficace.


Si vous souhaitez coordonner et gérer différents intervenants du trafic naviguant librement, le gestionnaire de commandes « NAiSE Traffic » pour l’automatisation du flux de matériel de notre partenaire de coopération NAiSE GmbH offre la solution adéquate.


N’hésitez pas à nous contacter lors du salon LogiMAT 2024. Ici, vous pouvez convenir d’un rendez-vous avec nos experts.

Convenir d’un rendez-vous !

Panneau du salon Logimat avec des personnes en arrière-plan

Lieu :

Hall 6, stand n° 6B37
Exposition régionale de Stuttgart
Messepiazza 1
70629 Stuttgart (Allemagne)

Nos points forts exposés au salon :

Sécurisation de plateformes à navigation libre dans l’intralogistique

Découvrez en direct notre solution de sécurité complète conforme à la norme ISO 3691-4 pour les plateformes mobiles à navigation libre. Elle est constituée du micro automate configurable de sécurité PNOZmulti 2 avec des fonctions pour la surveillance de synchronisation et la commande des scrutateurs laser de sécurité PSENscan. Ces derniers sont utilisés pour le changement de zone en dynamique de la plateforme mobile. De plus, le pare-feu industriel SecurityBridge et le PITmode pour la sélection du mode de fonctionnement, composé du PITreader avec un bloc logiciel dans le PNOZmulti, offrent une plus grande sécurité en empêchant les accès non autorisés.
Vous utilisez des AGV guidés dans votre production ? Là aussi, nous vous proposons une solution adaptée.

Des robots autonomes dans un hall
Des robots autonomes dans un hall avec un homme tenant un ordinateur portable en arrière-plan

Conseils et formations pour une exploitation en toute sécurité des AGV conformément à l’ISO 3691-4

Si vous utilisez des AGV ou des AMR dans votre production, vous devez vous assurer que les niveaux de performance requis par la norme ISO 3691-4 pour les fonctions de surveillance des véhicules, les modes de fonctionnement et la commande du frein sont mis en œuvre et que les spécificités locales sont prises en compte. Notre prestation concernant l’exploitation en toute sécurité de véhicules à guidage automatique propose un soutien adapté lors de la conception, de la réception et de la mise en service. Notre formation spéciale Utilisation en toute sécurité des véhicules à guidage automatique vous apporte des connaissances spécialisées sur les exigences et les mesures de réduction des risques pour une utilisation conforme de ces systèmes. Vous pouvez vous inscrire et vous former dès maintenant !

Concepts intelligents de gestion des accès pour la sécurisation des zones logistiques

Les systèmes pour protecteurs modulaires et le système Identification and Access Management (I.A.M.) offrent une sûreté complète, des accès sécurisés et une réglementation claire de l’accès aux zones logistiques. Ce système règle clairement les accès et les responsabilités, de la simple authentification à la gestion complexe des accès. Ce système offre des fonctions Safety & Security tout en un : la sélection du mode de fonctionnement en toute sécurité ainsi que la gestion des autorisations d’accès aux machines et aux installations.

Un homme tenant à la main un presse-papiers et portant un casque de sécurité dans un entrepôt

Surveillance des accès lors du transfert de matériel et des installations de transport à plusieurs voies

Lors du chargement d’une cellule robotisée, le système radar de sécurité PSENradar, associé aux barrières immatérielles de sécurité PSENopt et au micro automate configurable de sécurité PNOZmulti 2, se charge de valider la cellule robotisée. Pour sécuriser en toute fiabilité les installations de transport, il est également possible de monter verticalement des scrutateurs laser de sécurité PSENscan qui, en association avec le micro automate configurable de sécurité, commutent individuellement les champs de protection en fonction de la palette.

Réservez un rendez-vous avec votre expert Pilz !

Données personnelles


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be