PROFIBUS (Process Field Bus)

PROFIBUS (Process Field Bus) est un bus de terrain universel qui trouve ses applications largement dans les techniques d'automatismes. Il ne doit pas être confondu avec le standard PROFINET pour Ethernet industriel. PROFIBUS est basé sur les normes internationales reconnues CEI 61158, CEI 61784 et EN 50170. Le bus rapide et ouvert permet une vitesse de transmission pouvant atteindre 12 MBit/s ; grâce à sa modularité, il peut être adapté aux applications les plus diversifiées.

 

 

Échange de données efficace sur le terrain grâce à PROFIBUS

Avec PROFIBUS DP, les appareils d'automatismes centralisés communiquent via une liaison série rapide avec les appareils de terrain décentralisés tels que les entrées / sorties, les entraînements, les électrovannes et les convertisseurs de mesures. L'échange de données s’effectue de façon cyclique. Cela permet de réaliser des temps de réponse courts.

 

 

PROFIBUS garantit une localisation rapide des erreurs grâce à des fonctions de diagnostic

PROFIBUS DP offre différentes fonctions de diagnostic. Les messages de diagnostic
sont transmis par le bus et regroupés par le maître. Les fonctions de diagnostic comprennent différents niveaux :

  • Diagnostic lié à la station : messages concernant l'état de fonctionnement d'un abonné
  • Diagnostic lié aux modules : messages concernant les erreurs au sein d'un domaine partiel d'entrées / sorties
  • Diagnostic lié au canal : messages concernant les erreurs d'une entrée / sortie particulière

 

 

PROFIBUS offre une grande flexibilité grâce au système modulaire

En raison de son architecture ouverte comprenant une topologie linéaire et des terminaisons, PROFIBUS DP peut être adapté à des applications très diverses dans les différentes étapes des automatismes de production.  PROFIBUS satisfait aux normes internationales CEI 61158, CEI 61784 et EN 50170.

 

 

Les familles de produits suivantes issues de la gamme Pilz disposent d'une interface PROFIBUS :

Pour plus d'informations :