IEC/ISO 17305

La norme en projet IEC/ISO 17305 est une fusion des normes EN ISO 13849 et CEI 62061. Elle décrira prochainement la sécurité fonctionnelle des machines et des installations, mais aussi les mesures et les étapes qu'il faut respecter pour y parvenir.
 

L'IEC/ISO 17305 doit vraisemblablement entrer en vigueur en 2016

La date d'introduction de la IEC ISO 17305 est prévue en 2016, avec de période de transition de 2 ans. Cette « fusion » sera valable dans le monde entier. L'objectif est d'obtenir une harmonisation et une simplification. Cela sera entre autres possible lorsque les normes EN ISO 13849 et CEI 62061, qui sont appliquées actuellement en parallèle, pourront être complètement remplacées afin que seule la IEC ISO 17305 puisse exister.
 

Quelles normes doivent être remplacées ?

  • EN ISO 13849 : L'EN ISO 13849 constitue actuellement la norme principale pour la conception des systèmes de commande de sécurité dans le domaine de la sécurité des machines. Elle est publiée en tant que norme harmonisée sous la directive Machines dans le Journal officiel de l'UE.
  • CEI 62061 : L'EN ou la CEI 62061 décrit la réalisation de systèmes de commande électriques de sécurité pour les machines et considère le cycle de vie complet, de la phase de conception à la mise au rebut. La CEI 62061 est également listée dans le journal officiel de l’UE en tant que norme harmonisée.
     

Quels avantages procurent la nouvelle norme IEC/ISO 17305 ?

La fusion des deux normes pour former la IEC ISO 17305 implique différentes simplifications pour les constructeurs de machines et d'installations :

  • Simplification par le remplacement de deux normes par une seule norme ayant une validité internationale.
  • Pas de modification fondamentale de la procédure par rapport aux normes existantes. Les constructeurs de machines et d'installations qui ont d'ores et déjà appliqué l'EN ISO 13849 et la CEI 62061 ne devront probablement pas modifier complètement leur procédure.
  • Les thèmes doivent être représentés de manière plus simple et plus claire.

La commission des normes compétente dans laquelle des experts de Pilz sont aussi représentés, s'efforce d'obtenir, au sens des constructeurs de machines et d'installations, une solution internationale et économique pour des machines et des installations de sécurité.