Belgique | français

Surveillance de sécurité de la vitesse (SSM – Safe Speed Monitor) :

La fonction «  surveillance de sécurité de la vitesse » (SSM) conformément à l’EN 61800-5-2 fournit un signal de sortie de sécurité pour indiquer si la vitesse de rotation du moteur se situe en dessous d’une valeur seuil définie.

La fonction de sécurité « surveillance de sécurité de la vitesse » dans la pratique

Cette surveillance d’une vitesse minimale définie permet dans la pratique, par exemple, qu’une zone dangereuse ne soit rendue accessible que si la valeur est inférieure à la vitesse définie. La surveillance de sécurité de la vitesse trouve son application même dans le cas des centrifugeuses qui ne peuvent être remplies sans danger qu’en dessous d’une certaine vitesse de rotation.

Si on combine la « surveillance de sécurité de la vitesse » avec la fonction « limitation de sécurité de la vitesse » (SLS – Safely Limited Speed), on obtient la fonction de sécurité « plage de vitesses de sécurité » (SSR – Safe Speed Range). Cette dernière surveille un couloir défini de vitesses, composé d’une vitesse minimale à ne pas franchir et une vitesse maximale à ne pas dépasser.

La fonction de sécurité est également réalisée par le contrôleur de vitesse de rotation PNOZ s30 !

SSM – Safe Speed Monitor = surveillance de sécurité de la vitesse