Belgique | français

Plage de vitesses de sécurité (SSR – Safe Speed Range)

La fonction « plage de vitesses de sécurité » (SSR – Safe Speed Range) conformément à l’EN 61800-5-2 étend la fonction « limitation de sécurité de la vitesse » (SLS – Safely Limited Speed) à la surveillance d’une vitesse minimale – « surveillance de sécurité de la vitesse » (SSM – Safe Speed Monitor). Cela signifie qu’il ne faut ni être au-dessus d’une valeur maximale de la vitesse (SLS), ni être en dessous d’une valeur minimale de la vitesses (SSM). Si on quitte ce couloir de vitesse surveillée (SSR) et si, par conséquent, on transgresse l’une des limites définies, l’entraînement est coupé.

La fonction de sécurité « plage de vitesses de sécurité » dans la pratique

Dans la pratique, la surveillance de la vitesse minimale permet, par exemple, le déverrouillage d’un protecteur mobile si la valeur est inférieure à l’une des vitesses définies. En revanche, la surveillance de la vitesse maximale protège les hommes, les machines et les produits contre tout dommage résultant d’une valeur supérieure à la vitesse définie.

La fonction de sécurité est également réalisée par le contrôleur de vitesse de rotation PNOZ s30 !

SSR – Safe speed range = plage de vitesses de sécurité